Produzione

Content

 

Materiali attivi preparati in base a standard rigorosi

Requisiti:

Processo di rivestimento

  • Applicazione ad alta velocità di strati sottili con una tolleranza ridotta su superfici ampie
  • Rivestimento su entrambi i lati in un unico passaggio e recupero dei solventi durante l'asciugatura
  • Controllo costante della qualità nella linea e sostituzione automatica del rotolo di pellicola

Calandre

  • Funzionamento a velocità elevate
  • Massima precisione per spessori inferiori a 1 μm
  • Durata
  • Comandi di posizionamento e pressione ad alta precisione

Soluzioni:

 

Produzione estremamente efficiente di batterie avanzate

Requisiti:

  • Dinamica e precisione elevate durante la separazione o l'impilaggio di catodi/anodi
  • Conformità ai requisiti specifici per ambienti secchi e camera bianca (umidità inferiore all'1%, nessuna particella con dimensioni superiori a 10 μm) oppure per la produzione in atmosfere con gas inerti
  • Movimenti multiasse coordinati ad alta precisione e collegamento efficiente dei processi

Soluzioni:

 

Produzione dei moduli di batterie in base alle esigenze individuali

Requisiti:

  • Possibilità di evitare danni alle batterie durante l'handling o la manipolazione, in particolare per forme e superfici variabili (ad esempio, batterie inserite in un sacchetto di alluminio)
  • Elevata flessibilità nella progettazione delle linee di produzione grazie a tecnologie di stoccaggio dinamiche in rapida evoluzione
  • Soluzioni di trasporto flessibili per un flusso di lavoro ottimale
  • Protezione ESD

Soluzioni:

 

Soluzioni affidabili e sicure per la produzione di batterie

Requisiti:

  • Trasporto affidabile di moduli e batterie pesanti
  • Evitare ogni tipo di cortocircuito
  • Possibilità di evitare tensioni parassite causate dal montaggio
  • Massima priorità alla protezione dei lavoratori
  • Serraggio sicuro per una qualità superiore delle batterie con documentazione completa di tutte le operazioni di serraggio

Soluzioni: