Italy

Seleziona la tua posizione

Italy
 

Serraggio

Content

Massima sicurezza di lavorazione per tutte le applicazioni industriali

Operatore dello stabilimento che utilizza le attrezzature Rexroth

Sicurezza controllata e qualità costante

In ogni linea di assemblaggio e produzione, precisione, funzionalità e controllo dei processi sono caratteristiche fondamentali: ogni bullone deve essere serrato alla coppia appropriata ed essere conforme alle specifiche relative all'angolatura. I requisiti di montaggio del settore automobilistico sono definiti in modo specifico nella norma VDI/VDE 2862. L'elevata precisione dei sistemi di serraggio elettrico di Bosch Rexroth garantisce già la massima sicurezza. Inoltre, per una maggiore garanzia di qualità, è possibile documentare ogni processo di serraggio e valutarne le statistiche.

Produttività ottimizzata ed efficienza energetica per un maggiore risparmio

Gli strumenti elettrici portatili consentono un montaggio manuale affidabile e preciso. I mandrini elettrici fissi consentono tempi di ciclo brevi con un elevato livello di automazione. Rispetto agli strumenti pneumatici, i sistemi di serraggio elettrico di Rexroth permettono di ridurre i costi operativi fino al 50% e le emissioni di CO2 fino al 90%.

Operaio che riempie un contenitore utilizzando le attrezzature Rexroth

Massima flessibilità

Il numero di varianti e la velocità di sviluppo di nuovi prodotti sono in rapido aumento. Grazie al design modulare e alla programmazione flessibile, i sistemi di serraggio di Bosch Rexroth costituiscono la soluzione ideale per soddisfare queste esigenze. La struttura modulare e la piattaforma comune degli strumenti portatili e dei mandrini fissi consentono uno sviluppo rapido ed efficiente per restare al passo con le nuove sfide. Grazie al sistema operativo flessibile, sostituire rapidamente gli strumenti durante la produzione ora è semplice come aggiungere una trasmissione dati wireless o eseguire una riprogrammazione.

Ergonomia personalizzata

Uno strumento progettato in modo ergonomico e un'implementazione efficiente sono requisiti necessari per ottenere la massima efficienza produttiva. I sistemi di serraggio elettrici di Bosch Rexroth combinano in modo efficace ergonomia e intuitività di utilizzo. Tutti gli strumenti portatili sono progettati per consentire un'impugnatura comoda e un funzionamento senza problemi. Inoltre, la reazione della coppia viene ridotta al minimo attraverso l'utilizzo di impostazioni software per l'avviamento e lo spegnimento. Il sistema operativo Bosch Rexroth semplifica ulteriormente il feedback grazie a un'interfaccia utente intuitiva.

Here you'll find the suitable system solution for your application