Italy

Seleziona la tua posizione

Italy
 

IndraMotion MTX micro

Strumenti MTX Micro di Rexroth
Content

Massimo profitto con una gamma di funzioni completa

Il mercato delle macchine utensili CNC oggi è molto diversificato e richiede soluzioni di azionamento e comando a costi contenuti per torni e fresatrici di tipo standard. Il sistema CNC IndraMotion MTX micro di Rexroth è lo strumento ideale per queste applicazioni e presenta un costo estremamente contenuto.

IndraMotion MTX micro è la soluzione Rexroth CNC compatta, intuitiva, potente e a costi contenuti per torni e fresatrici standard. Comprende una soluzione HMI personalizzata e un controller di azionamento multiasse compatto con PLC e comando CNC ad elevata capacità.

Vantaggi:

  • Intuitivo, pratico, estremamente affidabile e preciso, fino al nanometro
  • Tempi di lavorazione ridotti grazie al processore a 32 bit ad alte prestazioni
  • Messa in funzione rapida e semplice del sistema chiavi in mano
  • Spazio di installazione ridotto necessario per alloggiare il controller di azionamento multiasse compatto nell'armadietto di comando
  • Collegamento diretto per reti di alimentazione a 200 - 500 V, 50 - 60 Hz senza bisogno di trasformatore

Tutti questi vantaggi rendono IndraMotion MTX micro il sistema CNC più compatto e con le prestazioni più elevate della sua categoria.