Italy

Seleziona la tua posizione

Italy
 

Guida a sfere

Guida a sfere, tecnologia lineare per macchine utensili ad asportazione di truciolo
Marginal Column
Content

Nel sistema di guida a sfere il corpo rotabile è una sfera. Il pattino guida include diversi componenti distinti e un circuito del corpo rotabile formato da un circuito d'andata e un circuito di ritorno. Le sfere nel movimento di andata trasmettono il carico del carrello al binario e viceversa. Poiché i corpi che ruotano nel circuito di andata vengono caricati, quest’area viene anche chiamata zona di carico. I corpi che ruotano nel circuito di ritorno non vengono caricati e vengono rinviati alla zona di carico, permettendo così una guida continua con alzata illimitata.

Vantaggi:

Alla Rexroth, il processo di fabbricazione dei pattini guida e dei binari guida è talmente preciso che ogni elemento è intercambiabile. Ciò permette un numero infinito di combinazioni. Ogni elemento può essere programmato e immagazzinato singolarmente. Entrambi i lati della guida possono essere utilizzati come angoli di arresto. Gli accessori vengono semplicemente applicati tramite viti sul lato anteriore del carrello guida.

Parametri:

  • Alte capacità di carico in tutte e quattro le principali direzioni di carico
  • Semplice intercambiabilità grazie a un processo di fabbricazione di precisione
  • Possibilità di raggiungere velocità fino a 10 m/s e accelerazioni fino a 500 m/s²
  • Senza necessità di manutenzione per lunghi periodi
  • Possibilità di punti di lubrificazione su ogni lato
  • Disponibile con catena a sfere
  • Come funzione aggiuntiva è disponibile un sistema di misurazione induttivo incorporato e resistente all'usura
  • Il carrello guida ha una struttura resistente alla ruggine e agli acidi conforme alle specifiche DIN EN 10088
  • La guida è disponibile con nastro di copertura
  • Ampia gamma di accessori per soluzioni industriali speciali (sigillatura, raschiatura)