Italy

Seleziona la tua posizione

Italy
 
Marginal Column

La soluzione intelligente ed economica per la sicurezza delle macchine

Tecnologia di sicurezza

Content

Il massimo della sicurezza

Bosch Rexroth mette le proprie competenze globali in materia di sicurezza operativa al servizio di prodotti conformi a tutti gli standard in vigore.

I produttori di macchine possono inoltre contare su un servizio di supporto che si basa su soluzioni di sistema economiche e facili da implementare, sia nel caso di componenti che nel caso di sistemi (software incluso).

Dalla fine di dicembre 2009 è in vigore la nuova direttiva 2006/42/EC in materia di macchinari, che prevede un'analisi dei rischi per la macchina in uso e il calcolo di un livello di prestazioni Questo livello può essere stabilito in modo semplice e veloce grazie a IndraDrive Cs.

Un dipendente che utilizza in sicurezza le attrezzature Rexroth

IndraDrive Cs assicura il massimo livello di sicurezza

La funzione di sicurezza STO/SBC di IndraDrive Cs ha ricevuto la certificazione TÜV Rheinland in data 02/11/2010.

Le soluzioni IndraDrive provviste dei moduli con opzioni di sicurezza STO e SBC soddisfano i livelli più alti degli standard SIL (Security Integration Level) o PL (Performance Level):

  • fino a SIL3, in base a IEC EN 62061
  • fino a PL e cat. 4 in base a EN ISO 13849-1

Utilizzi di STO/SBC

Applicazioni che prevedono l'intervento di operatori, ad esempio una linea di montaggio semiautomatica che richiede i massimi requisiti di sicurezza in base all'analisi dei rischi

Principio di funzionamento

Le due uscite dinamiche di campionatura permettono di individuare gli errori di cablaggio nel circuito E-Stop senza utilizzare un circuito di rilevamento distinto. Gli errori rilevati da IndraDrive Cs attivano la funzione STO.

Contemporaneamente, la logica di sicurezza dell'azionamento attiva in modo automatico il freno del motore grazie alla funzione SBC, garantendo un'interruzione sicura del processo fino al riavvio della modalità automatica.

Risparmio sui costi

Oltre al massimo livello di protezione personale, IndraDrive Cs assicura anche un risparmio sui costi, poiché rende superfluo l'utilizzo dei circuiti di rilevamento standard degli errori di cablaggio.