Italy

Seleziona la tua posizione

Italy
 

Solar

Content

Bosch Rexroth offre soluzioni flessibili e affidabili per il settore solare

  • Soluzioni per l'automazione per il fotovoltaico
  • Sistemi di inclinazione per i moduli fotovoltaici
  • Sistemi di inseguimento solare per gli impianti fotovoltaici
 
 

Nel settore solare, i costi sono un punto centrale, sia per quanto riguarda la produzione dei moduli fotovoltaici sia per l'inclinazione, il montaggio e l'inseguimento solare. Bosch Rexroth offre soluzioni di azionamento e di comando personalizzate e ad alta precisione, nonché sistemi di montaggio con i quali è possibile ridurre la totalità dei costi operativi. Allo stesso tempo, rafforzerete la vostra competitività sull'intera catena del valore aggiunto.


Soluzioni per l'automazione per il fotovoltaico:

Dal taglio dei wafer fino al trasferimento, passando per il lay-up: la produzione del settore fotovoltaico è composta da diverse fasi. Durante l'uso tutti i movimenti sulla linea di produzione devono essere combinati in maniera ottimale. Avrete la massima produttività con i comandi Rexroth, che si scambiano le informazioni in tempo reale tramite i bus di automazione. Un'elevata disponibilità degli impianti è raggiunta grazie all'utilizzo e alla manutenzione unitari del sistema nonché grazie al Condition-Monitoring e ad una tecnica di sicurezza certificata.


La rinomata tecnica di trasferimento Rexroth garantisce un trasporto delicato e senza vibrazioni dei moduli solari.


Sistemi di inclinazione per i moduli fotovoltaici:

Nei sistemi di inclinazione per i moduli fotovoltaici, è importante avere una struttura semplice, un utilizzo flessibile e una lunga durata. Bosch Rexroth fornisce basi e portamoduli per impianti a film sottile e fotovoltaici c-Si, basandosi su 30 anni di esperienza nella tecnica di montaggio. Rientra tra le soluzioni il sistema di inclinazione con un numero minimo di componenti oltre a una tecnica di innesto appositamente sviluppata per i moduli, che vi garantirà tempi di montaggio più ridotti.

Sistemi di inseguimento solare per gli impianti fotovoltaici:

Le centrali ad energia solare spesso sono situate in località nelle quali domina un clima desertico. Quando si trovano nelle vicinanze del mare, va cpnsiderata anche una maggior salinità dell'aria, che causa la corrosione. Anche per i componenti di azionamento dei sistemi di inseguimento solare si tratta di una sfida estrema. Bosch Rexroth ha potuto dimostrare in vari progetti di successo l'affidabilità e la longevità delle sue soluzioni per l'automazione.


Tra queste soluzioni annoveriamo, ad esempio, i cilindri idraulici per la messa a punto dei cilindri parabolici che possono essere spenti durante le pause per risparmiare energia. Le valvole di comando, approvate dall'industria, regolano in maniera affidabile e precisa gli attuatori da oltre 10 milioni di cicli. Componenti in alluminio anodizzato, componenti in acciaio con verniciatura multipla, un motore elettrico a tenuta stagna nonché altri dettagli intelligenti garantiscono la resistenza dei componenti anche nelle condizioni ambientali più dure.


Bosch Rexroth unisce più di tre decenni di esperienza nel settore delle energie rinnovabili ad una ampia ricerca e sviluppo. La precisione e l'affidabilità che ne derivano forniscono un importante prerequisito per la produzione e l'utilizzo dei sistemi solari, che si trova anche in diverse soluzioni Rexroth: nell'automatizzazione come nei sistemi di inseguimento solare, di inclinazione e di montaggio. In questo modo, i nostri clienti del settore fotovoltaico ottengono un vantaggio competitivo.