Italy

Seleziona la tua posizione

Italy
 

Presse per forgiatura

Pressa per forgiatura

Con la forgiatura a stampo aperto il pezzo semilavorato acquisisce la propria forma tramite una modifica della sezione trasversale. La forma richiesta viene ottenuta mediante numerosi colpi di maglio, alternando movimenti di traslazione e rotazione. Il processo di forgiatura può avvenire a temperature alte (per conservare la resistenza dei materiali), medie o basse (per aumentare la resistenza dei materiali). Richiede livelli estremamente elevati di forza (fino a 1000 MN) e velocità (fino a 120 corse/min).

 
 

Requisiti dei componenti/sistemi:

  • Resistenza termica
  • Resistenza agli urti
  • Insensibilità alle impurità
  • Elevata precisione delle dimensioni di forgiatura
  • Portata e pressioni elevate
  • Efficienza energetica

Contenuti speciali

Filmato (in tedesco):

 
 
 

Soluzioni Rexroth per presse per forgiatura:

Esperienza/competenza nella progettazione di "soluzioni idrauliche XXL"

Unità di alimentazione e blocchi di comando specifici per ogni cliente

Azionamenti idraulici efficienti e potenti (ad esempio la pompa A4VSO a cilindrata variabile)

Pompe ad alta pressione speciali per pressioni fino a 450 bar (ad esempio la pompa A4VBO a cilindrata variabile)

Per portate elevate: valvole con dimensioni nominali elevate (ad esempio valvole di inserimento a 2 vie con funzione direzionale LC/LFA con dimensioni nominali pari a 160)

Per un comando ottimale: valvole di comando con funzionamento rapido e progressivo (ad esempio WRCE.../S )

Per pressioni elevate: valvole con una gamma di pressione fino a 1000 bar (modello speciale)

Software di comando (VT-MAC8 ) che soddisfa i requisiti specifici

Visualizzazione del processo di produzione

Guide lineari su rotaie profilateprogettate specificamente per carichi pesanti

Guide a sfere con sistema di misurazione integrato e viti a sfere per il dispositivo di posizionamento