Italy

Seleziona la tua posizione

Italy
 

Presse per trasferimento e a matrici multiple

Content
Presse per trasferimento e a matrici multiple

Le presse per trasferimento meccanico e a matrici multiple, formate da sistemi di trasporto a nastro o da caricatori di pezzi grezzi di metallo (presse con macchine utensili e sistemi di trasferimento), sono progettate come sistemi a guida singola o multipla in base ai requisiti. Gli azionamenti eccentrici o gli azionamenti delle leve articolate vengono utilizzati per il sistema di azionamento.

 
 

Requisiti dei componenti/sistemi:

  • Soluzioni idrauliche per il comando di unità come ad esempio frizioni/freni e cuscini premilamiera
  • Assi comandati a circuito chiuso per ottenere la precisione e la velocità richieste
  • Unità semplici di alimentazione standard per le funzioni di tensionamento e serraggio
  • Servomotori altamente dinamici e precisi per il trasferimento per presse
  • Componenti pneumatici per il trasporto sicuro delle parti
  • Azionamento principale della pressa centrale attraverso l'asse longitudinale per tutti i pattini
  • Brevi periodi di sostituzione degli strumenti grazie al rapido adattamento delle funzioni di movimento alla parte prodotta
  • Le sequenze di movimenti selezionabili sono di aiuto alle soluzioni meccaniche: è possibile scegliere tra dinamica elevata e movimenti delicati a seconda della parte e dello strumento utilizzato
 

Soluzioni Rexroth:

Azionamenti principali della pressa in stadi di potenza scalabili fino a 630 kW

Ottimizzazione dei movimenti di trasferimento di ogni modulo di trasferimento modulare grazie alle curve di movimento liberamente programmabili

Produzione efficiente con velocità incrementate grazie alla soluzione di sistema con Motion Control e servoazionamenti

Cuscino premilamiera modulare: sistema coordinato e ad alta precisione per un handling sicuro del processo di imbutitura profonda (MAC8 per il comando, valvole WRC)

Soluzioni per un comando sicuro della combinazione freno-frizione

Protezione da sovraccarico idraulico (modulo S)

Unità di alimentazione standard

Cuscini premilamiera idraulici

Guide lineari su rotaie profilate ad alta precisione per il pattino

Guide e unità viti a sfere per il dispositivo di posizionamento