Italy

Seleziona la tua posizione

Italy
 

IndraMotion per la formatura dei metalli

Content

Da oltre 50 anni Rexroth è specializzata in tecnologie di controllo e azionamento per il settore della formatura dei metalli. Con IndraMotion per la formatura dei metalli, tutti possono trarre vantaggio dall'esperienza acquisita da Bosch Rexroth, che si desideri realizzare un'applicazione monoasse standardizzata o un'applicazione multiasse complessa. IndraMotion per la formatura dei metalli applica senza deroghe gli standard riconosciuti a livello mondiale e getta le basi per la creazione di soluzioni di sistema coerenti e aperte, basate su architetture hardware e software standardizzate.

Il concetto di automazione personalizzata si basa sulle soluzioni di sistema IndraMotion MLD (basata su azionamenti) e IndraMotion MLC (basata su controller). Il sistema nasce dall'unione tra soluzioni Motion Control altamente avanzate e una funzionalità PLC standardizzata.

Vantaggi

  • Controlli preconfigurati
  • Piattaforme di azionamenti scalabili con motori altamente dinamici e una gamma di potenza compresa tra 0,1 kW e 650 kW
  • Strumenti di programmazione standardizzati conformi a IEC 61131-3 e PLCopen
  • Tecnologia di sicurezza integrata nell'azionamento, conforme a EN 954-1, Cat. 3
  • Progettazione intuitiva grazie al framework del software Rexroth IndraWorks
  • Semplicità di implementazione delle funzioni dei processi
  • Sincronizzazione precisa tra pressa e unità di alimentazione
  • Interfacce di comunicazione e tecnologiche opzionali
  • Funzioni tecnologiche operative alla base di soluzioni pronte all'uso per applicazioni specifiche
  • Semplicità di integrazione delle soluzioni di azionamento decentrate con sistemi di comando nuovi o esistenti
  • Spese di montaggio e installazione minime e messa in funzione rapida grazie a componenti di sistema coordinati e configurati

 

Maggiore sicurezza degli stabilimenti grazie a:

  • Protezione garantita dalla ridondanza prodotta dagli encoder secondari
  • Sicurezza in caso di interruzione della rete elettrica

Aumento della produttività grazie a:

  • Monitoraggio online della collisione programmabile
  • Programmazione della manutenzione preventiva tramite "Productivity Agent"
Brochure IndraMotion

Soluzioni di sistema per la tecnologia di formatura