Italy

Seleziona la tua posizione

Italy
 

Riferimenti

Content

Soluzioni individuali Sytronix per macchine raddrizzatrici

MAE, una delle aziende leader del settore nel campo della raddrizzatura o del montaggio dei componenti, ha sviluppato in una stretta collaborazione con Bosch Rexroth una nuova macchina raddrizzatrice che utilizza un azionamento pompe a velocità variabile. La nuova linea di macchine presenta forze di pressatura fino a 20.000 kN. Questo valore corrisponde alla spinta di cento motori a reazione utilizzati negli aerei commerciali. Grazie a queste forze, è possibile eseguire la raddrizzatura di rulli di acciaio massiccio di 30 m di lunghezza e 800 mm di diametro.

Per le macchine raddrizzatrici per semilavorati di grandi dimensioni, MAE fa affidamento sugli azionamenti a velocità variabile per pompe ottimizzati da MAE e Rexroth precisamente per questo tipo di applicazione.

Il controller di raddrizzatura RICOS sviluppato da MAE misura i semilavorati e, in base a tali misurazioni, a seconda dello spessore e del tipo di materiale, calcola le impostazioni di corsa del pistone necessarie. Il sistema Motion Logic IndraMotion MLD di Rexroth controlla i movimenti in modo estremamente preciso ed efficiente dal punto di vista energetico (con un risparmio fino all'80%). Data l'estrema precisione (0,1 mm) e uniformità con cui viene eseguito il controllo della velocità di rotazione, MAE posiziona direttamente il cilindro di comando senza utilizzare alcuna valvola di comando.

 
 
Titolo Argomento/applicazione Cliente Data/fonte Tipo Dimensioni
Produzione sicura di presse Settore automobilistico Rotem 2007_01
drive&control
PDF 90 KB
Fori ad alta velocità Macchine per stampaggio Soenen 2007_021
drive&control
PDF 279 KB
Report sull'applicazione Guide a rulli per presse eccentriche Helmerding 2005_04
Report sull'applicazione
PDF 210 KB