1. Home
  2. Settori
  3. Semiconduttori ed elettronica
Semiconduttori ed elettronica Semiconduttori ed elettronica

TECNOLOGIA DI AUTOMAZIONE PER IL SETTORE DEI SEMICONDUTTORI E DELL’ELETTRONICA

Il settore dei semiconduttori è impegnato nella progettazione e fabbricazione di semiconduttori e dispositivi a semiconduttori, o più comunemente “circuiti integrati”.

L’industria di fabbricazione di semiconduttori e apparecchi elettronici è caratterizzata da un insieme di specifiche esigenze in ambito automazione che includono moduli meccatronici progettati per movimenti fluidi durante la manipolazione di wafer, sistemi di trasporto senza contatto attraverso camere di processo ottenendo accuratezze di posizionamento su scala nanometrica.

La nostra vasta esperienza di applicazione è indice della familiarità con le sfide che ti trovi ad affrontare e della nostra capacità di fornirti le soluzioni giuste per assicurarti la massima performance. Sfrutta i vantaggi del nostro ampio portfolio di soluzioni tecnologiche per il settore dei semiconduttori e dell’elettronica.

WE MOVE.

Manipolazione di wafer

Manipolazione di wafer

Le soluzioni Bosch Rexroth per la movimentazione e la lavorazione di wafer sono pensate per bilanciare alla perfezione servoazionamenti altamente dinamici, sottosistemi lineari ad alta rigidità e attuatori pneumatici – senza backlash o sovraelongazioni. Ciò consente minori tempi di inattività ed una movimentazione standardizzata attraverso le operazioni front-end. Inoltre algoritmi predefiniti nei sistemi Motion Control impediscono lo sviluppo di vibrazioni. Sequenze di movimento più fluido consentono funzioni spline e profili di movimento di ordine superiore.

Livelli di wafer

Livelli di wafer

Il nostro programma di livelli di wafer è stato progettato per applicazioni motion control di alta precisione nell’ordine di nanometri. È quindi ideale per l’allineamento, il posizionamento e il collaudo dei wafer nella fase del controllo qualità. Il sistema precision motion control MPC garantisce alta precisione con una risoluzione di 1 - 5 nm oltre a movimento lento uniforme ≥ 50 nm/s. Speciali servomotori, motori lineari ironless e motori torque potenziano le prestazioni dinamiche. Le guide lineari di alta precisione eliminano le vibrazioni. L’aggiunta di un sottosistema pneumatico completa il pacchetto di automazione. Funzioni spline e profili di movimento di ordine superiore consentono sequenze di movimento più fluido.

Sistema di trasporto flessibile

Sistema di trasporto flessibile

In versione semplificata e in grado di operare in condizioni estreme, il sistema di trasporto flessibile FTS (Flexible Transport System) di Rexroth integra un sistema per il movimento senza contatto esterno. Le bobine montate esternamente alla camera forniscono la potenza di azionamento per i trasportatori magnetici che non richiedono dispositivi di tenuta. Il montaggio esterno contribuisce anche ad incrementare la disponibilità. Questa tecnologia di movimento lineare è adatta virtualmente a qualsiasi fattore di carico, livello di precisione e profilo di movimento. Grazie all’eccezionale flessibilità consentita dal sistema, i singoli trasportatori possono spostarsi avanti e indietro a varie velocità.

Portale

Portale

Per display a schermo piatto e pannelli solari, i sistemi a portale Bosch Rexroth offrono alta precisione di posizionamento senza torsioni. Questa gamma di sistemi di automazione a portale include componenti disponibili in numerose dimensioni e capacità di carico. Il Sistema Motion Control fornisce alta dinamica e precisione per il coordinamento dei due assi, ciascuno dei quali è abbinato ad un proprio loop di controllo, senza alcuna connessione meccanica. Inoltre la precisione di contornatura è assicurata dalla sincronizzazione in tempo reale basata su Sercos.

Registrazione

Registrazione

Servoazionamenti per aumentare precisione, velocità e rendimento della macchina con variazioni del formato senza soluzione di continuità. Servoazionamenti a dinamica elevata e tecnologia lineare compatta riducono i tempi di inserimento durante le variazioni del formato. Trasmissione continua di dati elettronici e controllo della registrazione consentono variazioni del formato senza ritardi.

Controllo di tensione multizona

Controllo di tensione multizona

Consentire processi di produzione più stabili agevolando zone multiple di controllo tensione. Le moderne macchine roll-to-roll richiedono diverse zone per il controllo di tensione per assicurare uno stabile e affidabile processo di produzione. Il controllo di tensione multizone Rexroth usa una tecnica di disaccoppiamento per facilitare le molteplici zone di tensione in un macchina.

Buffer

Buffer

Dal breve arresto di una sezione del web, come accade per interventi di verifica, al trasporto continuo su nastro nell’impianto, fino all’aumento di produttività grazie a ridotti tempi ciclo.

Processo di laminazione

Processo di laminazione

Il processo di laminazione – unione di più strati tipo pellicola con un materiale base – richiede alta velocità di scorrimento e una tensione precisa del nastro in un’ampia zona. L’architettura di sistema aperta permette la facile integrazione di componenti di terzi. I compatti armadietti di comando riducono la superficie di installazione della macchina.

Lavorazione laser

Lavorazione laser

I sistemi di controllo ad alte prestazioni basati su controller Bosch Rexroth rendono possibile la lavorazione laser durante il trasporto continuo su nastro. Trasporto continuo su nastro nella macchina, maggiore produttività della macchina grazie a tempi ciclo ridotti e costi inferiori senza necessità di pannelli di comando, in quanto non servono ulteriori sistemi di controllo.

Processo di coating

Processo di coating

Assicurare l'assenza di particolato per il substrato in fase di trasporto è un aspetto essenziale del processo di coating, in particolare per applicazioni di illuminazione OLED. A tal fine Rexroth mette a disposizione il sistema di trasporto flessibile FTS (Flexible Transport System) per movimenti di traslazione lineare utilizzabili in condizioni di vuoto. Non sviluppa né rilascia particelle estranee, migliorando così la qualità dei processi di rivestimento. Le bobine montate esternamente alla camera forniscono la potenza di azionamento per i trasportatori magnetici. La maggiore disponibilità è favorita anche dall’assenza di dispositivi di tenuta, in quanto non necessari, e dall’installazione dei componenti elettrici all’esterno della camera.

YOU WIN.

Risparmio di energia e risorse

Risparmio di energia e risorse

L’espressione “a metro” descrive la produzione di display pieghevoli o organici, PC tablet arrotolabili e batterie solari organiche su materiali base flessibili oltre a chip RFID stampati. I prodotti vengono stampati, come ad esempio i quotidiani, in maniera ecologica, rispettosa delle risorse, a costi contenuti e sono compatibili con tecniche di produzione volum-based. L’applicazione di tale tecnologia va dal laboratorio alla fabbrica e apre un universo completamente inesplorato di possibilità di nuovi prodotti.

Configurabile

Configurabile

Con il sistema di trasporto flessibile FTS, Bosch Rexroth stabilisce nuovi standard di configurabilità: in questo sistema tutte le parti elettroniche sono installate all’esterno della camera di processo. Ciò permette lo spostamento di wafer senza contatto attraverso la camera di processo chiusa. Il sistema è di facile manutenzione, mentre l’unità di controllo offre all’utente numerose operazioni di movimento aggiuntive.

Esperienza nel settore

Esperienza nel settore

Bosch Rexroth è sempre stata pronta a scoprire e promuovere nuove tecnologie e sviluppi. Il settore fotovoltaico ne è solo un esempio e costituisce una solida base per l’evoluzione dell’elettronica di plastica. Assolvere a tali compiti in quest’area di attività richiede un solido know-how in due settori: quello della stampa e quello dell’elettronica. Bosch Rexroth ha maturato una preziosa esperienza pluriennale in entrambi gli ambienti di applicazione e conosce i processi di rivestimento impiegati nel settore elettronico oltre che i tradizionali processi di produzione utilizzati nel settore della stampa.

CASI DI STUDIO

3D-Micromac AG

LA 3D-MICROMAC AG SI AFFIDA ALLA SOLUZIONE DI AUTOMAZIONE REXROTH

Elettronica stampata: in direzione della produzione di massa.

I circuiti elettronici stampati su substrati flessibili plasmeranno la nostra vita di qui a qualche anno. La società high-tech 3D-Micromac AG di Chemnitz, in Germania, ha sviluppato la linea di produzione modulare Microflex. 3D-Micromac ha lavorato a stretto contatto con Rexroth per l’automatizzazione delle macchine, incluso il trasporto su nastro con controllo della tensione ad alta precisione.

Dedicandosi alla produzione di elettronica stampata, l’azienda ha sviluppato il sistema modulare MicroFLEX. Il processo roll-to-roll riduce il costo di fabbricazione dei circuiti elettronici. In questo caso Rexroth contribuisce con la sua pluriennale esperienza come leader di mercato nell’automazione di presse a nastro.

Portfolio di assistenza Bosch Rexroth

Bosch Rexroth offre una vasta gamma di soluzioni e servizi di assistenza progettate per migliorare la produttività e ridurre i tempi di inattività. Da ricambi e riparazioni a supporto di assistenza sul campo , retrofit, e soluzioni di assistenza digitale, forniamo l'assistenza necessaria per mantenere la continuità produttiva dei clienti.

Esplora il nostro portfolio di assistenza