手前にはボッシュ・レックスロスのリニアガイドが配置され、背景には微笑みを浮かべた3人の人物がわずかにぼかして写り、その周囲を抽象的な青い光の点が取り囲んでいます。 ボールレールガイドBSCL 価格最適化された、汎用性の高く、高品質

製品情報

メリット

  • 汎用性: レックスロス品質の標準的なアプリケーション向け
  • 経済的: 抜群のコストパフォーマンス
  • 実用的: 端部の加工が容易で、手助けなしで短くできます
  • 柔軟性: シリーズ内では自由に組み合わせ可能、レールとキャリッジは個別に交換可能
  • 可用性: 設定が簡単で、ボッシュ レックスロスの世界的な販売ネットワークを通じて迅速に納品
  • 耐久性: 拡張シールと潤滑コンセプト

主要技術データ

  • サイズ:15~45
  • 最大積載重量:C50 dyn~99,800 N
  • 最高速度:5 m/s
  • 最大長:50 m
    • ワンピースレール4000 mm
    • 最大15個のパーツからなるマルチセクションレール
  • 精度クラス:N、H、P
  • プリロードクラス:C0、C1、C2

代表的なアプリケーション

  • オートメーション
  • セカンダリ軸
  • 木工
  • ロボットシステム
  • エレクトロニクス
  • 太陽光
  • バッテリー製造
  • 印刷業
  • プラスチックテクノロジー