新型TS 2BoosterをTS 2 plus転送システムに統合
MTproプランニングソフトウェアを最大限に活用してください。テクノロジー製品のほぼすべてが、このツールに格納されています。ドラッグアンドドロップ機能により、個別のコンベアシステムを素早く設計できます。
MTproプランニングソフトウェア
最初のアイデアから コンベアシステム 一つのツールでコンベアシステムを 設計可能。
食品産業
衛生的かつ効率的:VarioFlow plus は、乳製品メーカーであるZott社のモッツァレラ生産における輸送を最適化します。
包装産業
アイスクリーム包装の最適化:VarioFlow plus システムは、イタリアのフロネリ社において、パレタイザーへの搬送のための柔軟かつ省スペースなソリューションを実現しています。
eモビリティ
TS2plus トランスファーシステムは、大量生産と極めて高い多品種対応を両立させることで、ウォールボックスの生産において 50 秒のサイクルタイムを可能にします。
消費財
Eurovast社のティッシュペーパー製造におけるVarioFlow plus:24時間365日の稼働において、信頼性が高く、低メンテナンスのマテリアルフロー。
VarioFlow plusは、Hitmark Roboticsのソリューションによるインテリジェントオートメーションを通じて、食品業界における効率的なパレタイジングを実現します。
メガネレンズ業界
VarioFlow plusチェーンコンベアシステムは、メガネレンズを手動作業ステーションに搬送します。
茶葉生産
チェーンコンベアシステムVarioFlow plusが狭い場所でも動作して茶葉を運搬します。
バッテリー生産
ボッシュ・レックスロスの自動化ソリューションは、バッテリー生産を加速させ、スピード、拡張性、持続可能性の向上に貢献します。
イントラロジスティクス
最も狭いスペースでのロジスティック応用でのVarioFlow plus:手動梱包ステーションにSchaeferの箱を運搬してから、出荷用に運搬します。
自動車産業
自動車産業で車両ヘッドライナーを運搬するためのサスペンドコンベアとしてのVarioFlow
パンフレットのダウンロード
ティーザー動画
エンジニアリングソフトMTpro
動画プレイリスト:アッセンブリーテクノロジー
レックスロスメディアディレクトリ
アッセンブリーテクノロジー概要