機能安全
-
オフハイウェイ機械用ISO 13849-1、25119、19014に準拠
-
カテゴリー3、PL dおよびAgPL dの機能安全レベルに適合
-
高速局所的反応時間(5 ms未満)
-
CANやPINを介した安全なトルクオフ
-
セーフティ機能のための安全信号
-
HVインターロック
「ディープダイブ」ポッドキャストを聴く
ホイール駆動型ソリューション
-
コンパクトな3段または4段の遊星ギアボックス
-
静的油圧式パーキングブレーキを内蔵
-
最大42,000Nmの出力トルク
-
高速電気モータ用に設計
-
オプションで機械的な連結切断が可能
シャフト駆動型ソリューション
-
1速・2速ギアボックス(ドロップボックス)
-
最大7,650Nmの出力トルク
-
高速でスムーズなシフトチェンジ(1秒以下)
-
高速電気モータ用に設計
-
最小限の設置作業と柔軟なアラインメント
油圧装置向けのソリューション
-
ポンプとモータの直接連結
-
SAE J744およびANSI B92.1に準拠した標準化ポンプインターフェイス
-
可変容量型
-
圧力、電力、流量の制御
-
シングルまたはマルチポンプアセンブリ
-
効率を最適化した運転、NVHを最適化した運転、熱最適化した運転のための速度戦略
完璧な組み合わせのソリューション
-
相互に完璧に組み合わされた電気コンポーネント
-
最高保護等級:IP6K7およびIP6K9K
-
パワーとトルクの拡張に適したコンパクトなモジュール式
-
幅広い出力範囲(最大200kW) - 様々な車載機能に最適
-
CAN J1939インターフェース
発電機制御
-
ディーゼル・エレクトリック機械の動力経路の制御
-
バッファバッテリーが不要
-
超高速負荷制限制御