センサーパッケージ、ファイヤーアーム(ナックル付き) 搭載電気機械式ストロークシリンダ。 電気機械式ストロークシリンダEMC-HP(ハイパワー)

  • コンパクトなヘビーデューティーシリーズ、オプションのセンサーパッケージ付き
  • エネルギー効率、メンテナンスの容易さ、柔軟性により、自由度アップ
  • eTool LinSelectで迅速選定

製品情報

メリット

  • パワフル: 最大250 kNまで対応
  • スマート: オプションのセンサーパッケージ付き
  • 経済的: エネルギー効率、低運用コスト、ダウンタイムの削減、将来性
  • コンパクト: 省スペース、容易な統合
  • コンプリート: 単一ソースで特注コンポーネント
  • フレキシブル: 特定の用途に容易に適応、多様な取り付け方法に対応、長さを自由に設定可能
  • ローメンテナンス要件: 長い再潤滑間隔、油浴潤滑はオプション

技術データ

  • 最大軸力:最大250 kN
  • 動的耐荷重(cdyn):最大473 kNまで対応可能
  • 最大移動速度:0.83 m/s
  • 最大ストローク:1,500 mm
  • 保護等級:IP54
  • 遊星スクリュードライブ:サイズ60および75

16件の応用例をアイコンで視覚化

代表的なアプリケーション

  • 1-4:プレス - 圧入 - 圧着 - 深絞り
  • 5-8:曲げ - エンボス - 折り加工 - ソーイング
  • 9-12:パンチング - リベッティング - クリンチング - ポジショニング
  • 13-16:テンション - リフティング - ストレートニング - スプリング試験