油圧式フットペダルは、油圧回路を直接制御するパイロット制御装置であり、建設機械やマテリアルハンドリング機などのアプリケーションにおいて、操作者に直接的で一体感のある操作感を提供します。電子式フットペダルは、お使いの機械のECUに精密なデジタル信号(CANバス、PWM、アナログなど)を送信します。このアーキテクチャは、現代のオフハイウェイ車両にとって不可欠であり、柔軟なソフトウェア定義の応答曲線、高度な診断機能、およびADASなどのインテリジェントシステムとのシームレスな統合を実現します。
よくある質問
よくある質問への回答はこちらをご覧ください。
油圧式フットペダルと電子式フットペダルの違いは何ですか?
どのような場合にPLCまたはPLdフットペダルが必要となりますか?
安全上重要な機械機能において、コンポーネントの故障が危険を招くおそれがある場合に、機能的に安全なフットペダルが必要となります。これは、ISO 13849などの国際安全基準に基づき、トラベルドライブや主制動システムなどのアプリケーションにおいては必須となります。当社の電子式ペダルは、冗長センサーシステムを搭載し、パフォーマンスレベルd(PLd)まで対応可能です。これにより、欧州から北米に至るまで、あらゆる運用地域における厳格な安全規制を確実に満たすことが可能です。
レックスロスのフットペダルは過酷なオフハイウェイ環境に適していますか?
ボッシュ レックスロスのフットペダルは、泥だらけの建設現場から埃っぽい農地まで、過酷なオフハイウェイ環境における耐久性を実現するよう設計されています。堅牢な金属製ハウジングを採用し、IP定格の高いシール(IP67など)を備えており、水、化学薬品、振動、極端な温度に対して厳しく検査されています。この実証済みの堅牢性により、気候や場所に関係なく、信頼性の高いパフォーマンスと最大の機械稼働時間が保証されます。
どのような取り付け方法が可能ですか(例:床設置型、吊り下げ型など)
世界中のモバイル機械市場で見られる多様なキャビンデザインにシームレスに統合できるよう、弊社のフットペダルは主に汎用性の高い床設置型構成で提供しております。多くのモデルはベースプレート付きまたはベースプレートなしのいずれでも指定可能です。これにより、設計技術者の方々に必要な柔軟性を提供いたします。吊り下げ式ペダルなどの特定の要件につきましては、地域のアプリケーション担当エキスパートにご相談されることをお勧めいたします。
技術文書やデータシート、CADモデルはどこにありますか?
詳細な技術データシート、インストールマニュアル、製品に関する詳細情報は、それぞれの製品ページからアクセスできます(リクエストに応じて2D/3D CADモデル利用可能)。公開されているすべての技術文書については、レックスロス ダウンロードセンターをご覧ください。