ヘグランド Atom - パワフルな高応答性

ミニサイズの油圧モータが持つ巨大なパワー

この油圧モータヘグランド Atomは見た目は小型軽量でも、すべてを一変させるパワーを秘めています。超小型のパッケージに似合わないエネルギーによって、目にも止まらぬ速さで革命を起こします。もっとも注目すべきは、モータのサイズからは想像もできない基本的な力の強さです。

ヘグランド Atomはお客様の油圧駆動システムで、13.6 kNmの最大トルクを実現します。最高速度400 rpmでフルトルクを供給できるため、最大出力は394 kWに達し、他社の同じクラスの油圧モータを上回ります。

  • 最大トルク:13.6 kNm
  • 最高速度:400 rpm
  • 最大圧力:420 bar
  • 最大出力:394 kW

データシート

条件の厳しいアプリケーションと親和性の高いダイレクトドライブ

ヘグランド Atomの前面および背面

ヘグランド Atomのパワーがバンドルされた超コンパクトなデザインは、過酷な環境に耐え、シャフトにもマウント可能です。これにより、この油圧モータは可動マシンやマリーン機器にもパーフェクトにフィットします。同時に、420 barの最高圧力によって衝撃負荷にも耐え、破砕機ドライブシステムや難しいアプリケーション、結果が予測できないドライブアプリケーションにマッチします。

耐久性、安定性、応答性も高いヘグランド Atomモータがお客様のマシンと融合すると、可能性が無限に広がります。

小さな油圧モータが開く大きな未来

小さな寸法

ヘグランド Atomモータでドライブシステムのサイズは小さくなりますが、夢は大きくなります。つまり、コンパクトな油圧機器のパワーとはカメラのレンズのような存在です。