製品情報
一目でわかるメリット
コンパクト
- キャリッジにエンコーダを内蔵、アタッチメントなし、サイズ15から。
優れた柔軟性
- 素早く改造し、最大17.8mの大型測定が可能。
経済的
- コンポーネント数の削減 - 省スペース - コスト削減
堅牢性
- 衝撃や振動、ほこり、油分、油脂、湿気に強く、EMC対策にも優れています。
メンテナンス不要
- 非接触測定の原理
技術データ
- 測定原理:磁気
- バリエーション:増分、絶対値
- サイズ 15、20、25
- 最大17.8mの測定が可能
- システム精度: ± 20μm/m
- 再現性: ± 1 μm
- 最大加速:500m/s²
用途例
- 位置エンコーダとしてのリニアモータ軸
- 位置決め精度を高めるベルト軸
- ボールネジスピンドル付きの軸
- 位置測定
- 外部に設置されたリニアエンコーダの代替品
{{{tab-navigation-header}}}