一体型計測システム 一体型計測システム

最高の精度でリードし、測定

セレクタ

製品比較

技術仕様

製品 製品サイズ 測定原理 システム精度 再現性 長さの測定 プロパティ アプリケーション
一体型計測システムIMS 15、20、25(BSHP)
35、45、55、65(RSHP)
誘導性 ± 4 µm/m ± 0.25 μm 最大4.5 m 高精度、堅牢 工作機械、リニアモーター付き軸
一体型計測システム IMSコンパクト 15、20、25(BSHP) 磁性 ± 20 µm/m ± 1 µm 最大17.8 m 正確、経済的 オートメーションおよびハンドリング、リニアモータ付き軸