ライトブルーの背景にリニアトランスファーシステムをすぐに設置できます。 リニアシャフト

ガイドとドライブを含む、すぐにインストールできるリニアシステム

  • 高精度、コンパクト、高性能
  • 機械コンセプトへの容易な統合
  • 多種多様なバリエーション
  • クイック構成

製品比較

技術仕様

製品
製品の略称 製品のサイズ
ドライブ型式 動的耐荷重 最高速度 最大加速度 最大走行距離* 再現性
コンパクトモジュール CKK 70、90、110、145、200、280 ボールネジドライブ 最大216,700 N 最大
2.5 m/s
最大
50 m/s²
最大
4,590 mm
(スピンドルサポート付き)
± 0.005 mm
CKR 70、90、110、145、200、280 歯付きベルトドライブ 最大216,700 N 最大
5 m/s
最大
50 m/s²
最大
9,710 mm
± 0.05 mm
リニアモジュール MKK 40、65、80、110、140、165 ボールネジドライブ 最大84,100 N 最大
2.5 m/s
最大
50 m/s²
最大
4,960 mm
(スピンドルサポート付き)
± 0.005 mm
MKR 40、65、80、110、140、145、165 歯付きベルトドライブ 最大84,100 N 最大
5 m/s
最大
50 m/s²
最大
11,560 mm
± 0.05 mm
MLR 80、110 歯付きベルトドライブ 最大18,200 N 最大
10 m/s
最大
50 m/s²
最大
9,625 mm
± 0.05 mm
小型モジュール SMS 30、40、50、80、120 ボールネジドライブ 未指定 最大
1.92 m/s
最大
9.6 m/s²
最大
1,439 mm
(グリッドの長さ)
± 0.005 mm
精密モジュール PSK 50、60、90 ボールネジドライブ 最大57,300 N 最大
1.6 m/s
最大
50 m/s²
最大
852 mm
± 0.005 mm
ボールレールテーブル TKK 155、225、325、455 ボールネジドライブ 最大180,600 N 最大
1.6 m/s
最大
50 m/s²
最大
2,145 mm
± 0.005 mm
リニアモータ モジュール LMM 140、180、220 リニアモータ 最大92,920 N 最大
5 m/s
最大
250 m/s²
最大
4,000 mm
(グリッドの長さ)
± 0.001 mm
オメガモジュール OBB 55、85、120 歯付きベルトドライブ 最大96,200 N 最大
5 m/s
最大
50 m/s²
最大
5,000 mm
± 0.05 mm
フィードモジュール VKK 50、70、100 ボールネジドライブ 最大26,000 N 最大
1.27 m/s
最大
50 m/s²
最大
470 mm
± 0.01 mm
リニアスライド SGK 85、100、130、160、180、230、280 ボールネジドライブ 最大39,180 N 最大
1.6 m/s
最大
50 m/s²
最大
3,710 mm
± 0.005 mm
SOK 85、100、130、160、180、230、280 ボールネジドライブ 最大36,380 N 最大
1.6 m/s
最大
50 m/s²
最大
3,710 mm
± 0.005 mm
SGO 65、85、100、130、160、180、230、280 ドライブなし 最大39,180 N 最大
5 m/s
最大
50 m/s²
最大
3,710 mm
未指定(ドライブなし)
SOO 85、100、130、160、180、230、280 ドライブなし 最大36,380 N 最大
5 m/s
最大
50 m/s²
最大
3,710 mm
未指定(ドライブなし)
ドライブユニット AOK 20、32、40 ボールネジドライブ not specified (external guidance) 最大
2.5 m/s
最大
50 m/s²
最大
4,660 mm
± 0.005 mm
AGK 20、32、40 ボールネジドライブ 未指定(外部のガイダンス) 最大
2.5 m/s
最大
50 m/s²
最大
4,885 mm
± 0.005 mm
* ご要望に応じて、より長い走行距離にも対応可能です

よくある質問

1.リニア軸とは何ですか?

リニア軸は、リニア動作を正確にガイドおよび駆動する電気機械式リニアアクチュエータです。リニアガイド(プロファイルレールガイドまたはボールソケットガイド)と、ボールネジ機構、歯付きベルトドライブ、リニアモータなどの駆動システムを組み合わせています。すぐに取り付け可能なリニアユニットとして、リニア位置決めユニットや、リニアロボットの軸、あるいは電動リニアシリンダーとして使用されます。

2.リニア軸を選定する際の基準は何ですか?

決定的な要因は、可搬重量(トルクを含む)、ストローク、要求される動特性、位置決め精度と再現性、ならびに設置スペースと設置位置です。高負荷には剛性ガイドと適切なサイズが必要であり、長いストロークには適切なドライブコンセプトが必要です。これらのパラメータによって、設計とドライブが決まります。

3.ボールネジ機構や歯付きベルトドライブ、リニアモータはいつ使用されますか?

ボールネジ機構は、高い推力と高い位置決め精度が必要な場合に使用されます。歯付きベルトドライブは、長いストロークや高速運転に適しています。リニアモータは、機械的な伝動要素を用いずに、最高の動的性能と精度が求められる場合に使用されます。

4.高精度アプリケーションにはどのようなリニア軸が適していますか?

高い位置決め精度と再現性を確保するために、剛性の高いスピンドル駆動式のリニアシステム(リニア軸およびアクチュエータ)が使用されています。最大級のダイナミクスも求められる場合は、リニアモータ軸の採用を検討する余地があります。最終的には、ガイドの剛性とドライブコンセプトによって、どのソリューションが適しているかが決まります。

5.長ストロークや高速動作に適したリニア軸はどれですか?

長いストロークや高速移動には、歯付きベルトドライブ式のリニア軸が使用されます。これらは、長いストロークでの使用が可能で、高い動的性能と経済的な拡張性を備えています。選定は、搭載量と統合要件に基づいて行われます。

6.外部ガイダンス付きドライブユニットはどんなときに使用されますか?

ドライブユニットは、お客様固有または既存のリニアガイドを使用する場合に使用されます。それらはベアリングを備えた取り付け可能なボールネジ機構を提供し、別の外部ガイドと組み合わされています。これにより、標準化されたドライブを用いながら、設計上の自由度を確保することができます。

7.リニア軸は多軸システムでどのように使用されますか?

リニア軸は、ハンドリングおよび位置決め作業におけるライン、サーフェス、ルームの各ガントリのベースとなり、結合エレメントを介して多軸システムを形成することができます。その結果、拡張性のある直交型リニアロボットが実現され、レックスロスから標準製品として提供されています。