工場内には、さまざまな高さの資材シャトルが多数あり、それらは青い箱で覆われています。 構成可能な材料シャトル

当社の体系的な材料供給ソリューションは、特にカンバンシステムと組み合わせることで、現代の生産環境に最適なソリューションとなります。

ボッシュ レックスロス マニュアルプロダクションシステムの説明ビデオ ボッシュ レックスロスのアルミニウムプロファイルシステムで材料カートを作る準備はよろしいですか?

それがどれほど簡単かご覧ください。

動画を見る

よくある質問

プロジェクトの開始と連絡先

これまでボッシュ レックスロスに注文したことはありません。注文は簡単にできますか?
プロセスは意図的にシンプルに保たれています。あらゆるお問い合わせに迅速に対応し、解決策を見出すことを重視しています。材料シャトルのリクエストの迅速かつカスタマイズされた処理は、認定パートナーネットワークを通じて処理され、ローカルで効率的なサポートを保証します。

私が見た材料シャトルアプリケーションが気に入りました。どうすればこのアプリケーションを実現できるでしょうか。
当社は、さまざまな材料シャトルアプリケーションを数多く実現してきました。弊社に直接お問い合わせください。お客様からのお問い合わせは、直ちに当社の認定パートナーに転送されます。パートナーより近日中にご連絡差し上げ、お客様の現場に最適に統合された、個別の材料シャトルシステムを構築いたします。

決定する前に、参考になる事例はありますか?
当社は、世界中のお客様と数多くのプロジェクトを成功裏に実施してきました。当社のパートナー各社が、当社の材料シャトルがさまざまな業界でどのように活用されているか、その実績や事例を喜んでご紹介いたします。ぜひそのメリットをご確認ください。

私には非常に具体的な要件があります。個別相談はできますか?
個別相談は、当社のサービスの中核をなすものです。個々の課題は当社の強みです。お客様のご依頼を、当社の専門パートナーのいずれかに転送させていただきます。

付加価値と効率性

ボッシュ レックスロスの材料シャトルが選ばれる理由利点は何ですか?
当社の材料シャトルは、モジュール性、堅牢性、耐久性に定評のある、ボッシュ レックスロスのアルミニウムプロファイルシステムを採用しています。設計における最大限の柔軟性、容易な適応性、職場における人間工学的な配慮、そして既存の生産環境への最適な統合といったメリットを享受いただけます。

サイクルタイムの短縮と人間工学的な設計を最大限に追求するため、材料シャトルを必要としています。ボッシュ レックスロスはソリューションを提供していますか?
はい、当社の材料シャトルは、リーン生産と短いサイクルタイムに最適に設計されています。人間工学に基づいたハンドル、滑らかに動くキャスター、ならびにインテリジェントな材料配置により、従業員の作業効率を高め、負担を軽減します。

材料シャトルの耐久性や品質についてはどうでしょうか?
品質と耐久性は、ボッシュ レックスロスの基本理念です。当社の材料シャトルは、高品質なアルミニウムプロファイルを使用して製造されており、産業用での連続使用に耐えるよう設計されています。頑丈で、メンテナンスの手間が少なく、長寿命に設計されています。

適応性とアクセサリー

ボッシュ レックスロスの材料シャトルは、標準的なソリューションのみですか、それともカスタマイズも可能ですか?
個別カスタマイズは中核的な特徴です。幅広い標準コンポーネントを提供するだけでなく、お客様の特定のニーズやプロセスに合わせて材料シャトルを正確に適応させるオプションも提供しています。サイズや装備から特別な機能まで、お客様のニーズにぴったり合ったカートをご用意いたします。

ボッシュ レックスロス社では、マテリアルシャトル用の引き出し、棚、キャスターなどのアクセサリーも取り扱っていますか?
はい、当社の充実したアクセサリーラインナップは、あらゆるニーズにお応えします。さまざまなキャスターの種類から引き出しや棚、専用のホルダーや工具ホルダーに至るまで、すべてが当社のシステムにモジュラー式で組み合わせてご利用いただけます。

重量物の材料シャトルが必要なのですが。最大積載量はどれくらいですか?
弊社の材料シャトルの積載量は使用される構造およびコンポーネントによって変わりますが、特別な設計のために非常に高い場合もあります。弊社の専門家は、あなたの頑丈な要件に最適なソリューションを見つけることをお勧めします。

私は電子機器製造におけるESD保護について懸念しています。御社のシャトルバスはこれに適していますか?
弊社は、ESD準拠のシャトルソリューションも提供しています。これらは、静電放電を防ぎ、敏感な電子部品を安全に輸送するために特別に設計されています。

リーン生産、ESD保護、および統合

マテリアルシャトルを無人搬送車(AGV)システムに組み込むことは可能ですか?
当社のモジュラーシステムは、各種システムとの連携が可能です。当社の材料シャトルの多くは、AGVシステムとの接続に対応できるよう準備・改造が可能であり、お客様の業務におけるマテリアルフローを自動化することができます。

この材料シャトルは、クリーンルームや衛生管理が求められる場所でも使用できますか?
当社の材料シャトルは、クリーンルームのクラスに応じて、適宜調整することが可能です。当社は、こうした環境に適した高品質な素材と表面処理を採用しています。お問い合わせください。当社のパートナーが、具体的な可能性について喜んでご相談に応じます。

変更を加える場合、材料シャトルの組立や分解はどれほど複雑ですか?
当社のモジュラー式アルミニウムプロファイルシステムのおかげで、材料シャトルの組立と分解が驚くほど簡単です。変更や拡張は、最小限の工具で迅速に行うことができ、業務ワークフローにおいて最大限の柔軟性を確保します。

材料シャトルは、注文してからどのくらいで届きますか?
効率的なパートナーネットワークと多くの部品の標準化により、多くの場合、短納期を実現することができます。正確な納期は、カートの仕様やカスタマイズ内容によって異なりますが、提携先から明確にご案内いたします。