最新型のヘグランド CAb 10~40のラジアルピストン油圧モータは従来よりもはるかに小型軽量化されたにもかかわらず、出力する能力に変化はなく、その出力密度は比類ありません。このコンパクトなラジアルピストンモータによって、油圧ダイレクトドライブは小型軽量アプリケーションには理想的な選択肢となりました。
アキシアルピストンモータは、斜板式または斜軸式にて提供され、中圧および高圧アプリケーション向けです。モバイルおよび定置型アプリケーション向けの当社のハイドロスタティックドライブは、その高いロバスト性、信頼性、静音性、効率性、コスト効率と長寿命を特長としています。
外接ギアモータは、最大約50 kWのロータリードライブに対してコスト効率の高い選択肢となります。これらのモータは、一方向回転にも、2象限運転や4象限運転にも使用できます。