NEXOコードレスナットランナー POWER YOUR PROCESSES

ENTER A NEW WORLD OF JOINING TECHNOLOGY

NEXOコードレスナットランナー - ピストルグリップ型ナットランナー

ピストルグリップ型ナットランナー

  • 最大15 Nm
  • スタンドアロンタイプまたはWiFi 6経由のダイレクトネットワーク統合

NEXOコードレスナットランナー - アングルヘッドナットランナー

アングルヘッド型ナットランナー

  • 15、30、60 Nm
  • スタンドアロンタイプまたはWiFi 6経由のダイレクトネットワーク統合

特長

NEXOコードレスナットランナー - ICON人間工学

人間工学 - コンパクトで軽量、かつ機能強化

  • レイアウトの最適化によりコンポーネントの効率性を向上
  • 軽量化と設計の小型化を実現
  • ProCORE18Vバッテリーを採用し、さらなる軽量化を実現
  • ベースとツール本体にRGB LEDを搭載し、ユーザーにさらなる視覚的なフィードバックを提供

NEXOコードレスナットランナー - ICON性能

優れたパフォーマンス - 精度、信頼性、安全性を向上

  • ダウンタイム、充電時間、バッテリー交換時間を短縮
  • ナットランナーのセットアップとパラメータ設定のスピードアップ、パフォーマンの向上
  • ツールの全情報が確認できるディスプレイ
  • 万が一ネットワーク障害が発生した場合でも、継続して操作可能
  • アッセンブリーラインに置いた状態でソフトウェアアップデートが可能

新型NEXOの機能

WiFiモジュール: WiFi接続とネットワークパフォーマンスを大幅に向上

4コアプロセッサ: 複雑なアプリケーションにも将来のニーズにも対応する信頼性の高いコンピューティングパワー

カメラベースのスキャナー: 2次元バーコードの処理が可能

新型モニター: 小型化、高効率化、高速化、軽量化を実現し、高速で最高のパフォーマンスを発揮

新たな設計: 人間重視の設計 - 小型化を図り、人間工学に基づいて設計を改善

重量: レイアウトの最適化によりコンポーネントの効率性を向上

LED: どのような体勢へも視覚的フィードバックを提供

ディスプレイ: 現在のタイトニングの結果とIO/NIO評価を表示

操作の安全性: ナットランナーで直接、分散型オペレーションと拡張診断が可能

ブラウザベースのオペレーティングシステム: ホストコンピューターから分散型アクセスが可能

ソフトウェア: 追加ソフトウェアのインストールは不要 - タブレットやスマートフォンでもアクセス可能

ユーザーインターフェース: 直感的かつ最新型の簡単操作を実現

診断機能: 故障の原因となっている部品を正確に特定し、工場の稼働率を改善

診断機能を強化: トラブルシューティングと修理のサービス支援

オンボードで完全制御: 外付けのハードウェア/コントロールなしで柔軟性を向上

プロセスの安全性: VDI/VDE 2862ガイドラインのカテゴリーA:タイトニングアプリケーションに準拠

バッテリーテクノロジー: 市場で定評のあるProCORE18Vバッテリーを採用し、人間工学と稼働時間を改善

カスタマーインターフェイス: お客様のアプリケーションに合わせた簡単で柔軟なハードウェアの拡張が可能(例:セカンドスタートスイッチ、I/Oモジュールなど)

AMPShareバッテリープラットフォーム: 自由かつ柔軟にバッテリーが選択可能

モジュラー出力システム: あらゆるアプリケーションに柔軟に対応

フレーム付きカメラベースのスキャナー: 正確にバーコードを選択し、エラーを削減し、スピードを向上

エキスパートへの問合せ