青いテクノロジーの背景に3つの異なるレックスロス精密モジュール。 高精度モジュール

最高の精度と信頼性を実現する、すぐに設置可能なリニア軸:

  • コンパクト
  • ダイナミック
  • 効率的な

製品情報

  • コンパクト: 最小の設置面積で最大のパフォーマンス
  • 剛性: 一体型ガイド付き鋼製本体は、最高の剛性を保証
  • 高精度: 精密スクリュードライブ
  • 汎用性: 完全適応のためのカバー、モーター、スイッチのオプション
  • 迅速: 効率的なエンジニアリング、オーダー、試運転
  • サイズ:50、60、90
  • 最大長:最大940 mm
  • 速度:最大1.6 m/s
  • 精度: ± 0.005 mm
  • 1つまたは2つの短い/長いテーブル部品
  • 仕様:オープンまたはカプセル化(板金または鋼帯)
  • 4つの潤滑オプション
  • 半導体製造:
    シリコンウェーハ、ノズル、レンズの調整のハンドリングおよび供給。
  • 検査:
    PCBとエレクトロニクスの品質管理のためのカメラとセンサーをガイド。
  • テストシステム:
    テストプローブまたはヘッドを電子部品に配置。
  • ラボオートメーション:
    診断機器の小型部品のハンドリング。
  • 工作機械:
    医療用インプラント加工用軸。
  • レーザー加工:
    垂直レーザーヘッドの位置合わせのための二次軸。
  • ピック & プレースオートメーション:
    限られたスペースでの正確な動作、送り込み、ハンドリング。