保護コンポーネントを備えたボッシュ レックスロスEcoSafeタートル。 Protection from all sides.

EcoSafe:保護装置と防護フェンス

EcoSafeのメリット

  • コスト効率の高い組立: モジュラー化されたコンポーネントと革新的なダイレクトパネルにより、組立時間を大幅に短縮。
  • 設置が容易: 組立済みの保護フレームを使用し、防護フェンスを迅速に設置できます。モジュラー式システムにより、現地での調整も短時間で可能です。
  • 高い安全性: 保護フレームは規格の試験が行われており、規格に準拠しています。取得した負荷値はリスク解析に使用可能です。スポット溶接されたグリッドは、EcoSafeシステムドアの安定性を高めます。

  • 素早い設置: ベースプレートとコンクリートビスを組み合わせることで、アンカーとの位置合わせが容易になります。
  • 優れた柔軟性と拡張性: モジュラー式設計により、多くの機能を拡張可能で様々なアプリケーションに対応可能です。さらにEcoSafe製品は、当社のアルミプロファイルシステムの標準部品と組み合わせることが容易にできます。
  • 短納期: 亜鉛メッキと黒色スポット溶接メッシュの組立式保護フレームの標準サイズは、短納期での納入が可能です。