SMS(Small Modules Screw Driven) リニアモジュール リニアシャフト Small Modules

小型で高性能:

  • 小型ハンドリング部品向け超小型リニアモジュール
  • サーボまたはステッピングモーター付き
  • 多軸システム用接続エレメント

製品情報:

特長

  • コンパクト: コンパクト設計、組み込みが簡単、
  • シンプル:5つの事前構成済みサイズ、選択可能でオンラインでオーダー可能
  • フレキシブル:サーボ/ステッピングモータは取り付けが簡単で、非常に迅速に起動できます
  • 組み合わせ可能:多軸システムの要素を接続
  • 迅速:最小限の納期
  • 経済的:優れたコストパフォーマンス比

技術データ

  • サイズ:30、40、50、80、120
  • 移動範囲:50~1,200 mm
  • 最大積載量:88 kg
  • 最大速度:1.92 m/s
  • 最大加速度:9.6 m/s²
  • 高い繰り返し精度: +/– 0.005 mm

用途例

  • 消費財、電池、半導体製造など多種多様な業種に
  • 単体または多軸システムによる軽い質量を持つ小さな部品のハンドリング
  • 簡単な位置決めとインフィードタスク
  • コスト重視エリアの電動化
  • 空圧アプリケーションの代替