インバータの納期でお困りではありませんか?

インバータの納期でお困りではありませんか?

ボッシュ レックスロスでは昨今の部材不足のなかにおいても、グループのネットワークを通じての部品調達等を活かして、比較的安定したインバータ製品の供給を実現しています。
製品バリエーションについても、単相200V(定格容量0.4~2.2kW)、3相200V(0.4~11kW)、3相400V(0.4~160kW)と幅広い製品ラインナップを揃え、オプション製品も各種取り揃えております。インバータについてお困りなことがございましたら、お気軽にお問い合わせフォームからご連絡ください。

お問い合わせフォーム
お問い合わせフォーム
油圧機器総合カタログ

ボッシュ レックスロスのインバータ

製造業、特に機械産業では、上昇するコストと環境にやさしいものづくりに対応することは、常に大きな挑戦です。そのため、高いエネルギー効率、二酸化炭素排出量の減少、コストの削減を実現するドライブ技術が必要です。ボッシュ レックスロスのインバータは、最大160kWまでのラインナップを用意しています。また、産業用イーサネット規格、I/Oインターフェースに対応できるオプション・モジュールを用意し、様々なアプリケーションに対応します。

製品カタログダウンロード
製品カタログダウンロード

■ 定格出力容量・電流 / 外形寸法

ボッシュ レックスロスのインバータ:定格出力容量・電流 / 外形寸法
ボッシュ レックスロスのインバータ:定格出力容量・電流 / 外形寸法

■ 形式表示

形式 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
例 EFC 5 610 30K0 - 3P 4 - M D A - 7P - NNNNN - L1NN
形式表示詳細
1. 製品シリーズ
  • EFC..... = EFC
  • VFC..... = VFC

2. 制御方式
  • V/f制御 = 3
  • ベクトル制御SVC. = 5

3. 内部使用

4. 容量(重負荷)
  • 例: 30 kW = 30K0

5. 電源相
  • 単相 = 1P
  • 3相 = 3P

6. 電源電圧
  • 200V (AC 200~240V (±10%))
  • 400V (AC 380~480V (-15% / +10%))
7. 通信モジュール
  • Mdobus = M

8. EMCフィルタ
  • 無し = N
  • 工業区域、C3等 = D

9. 保護等級
  • IP20 = A
  • IP20 冷板 = B

10. ディスプレイ
  • LED = 7P
  • LCD = LP
  • 無し(防塵ケース) = NN

11. ASF特定の産業アプリケーションに向けて開発されたファームウェア
  • スタンダード = NNNNN

12. その他
  • 無し = NNNNN
  • STO = L1NN

■ 製品カタログ

日本語

名称 番号 ダウンロード 更新日
EFC 製品カタログ RJD912008385 PDF (6.0MB) 2023/05
インバータ補足資料
(外部ブレーキ抵抗適合表 / 外部主電源EMCフィルタ適合表)
- PDF (1.0MB) 2022/06

英語: 以下のカタログには、海外のお客様向けに、日本では販売していない形式を記載している場合がございます。

名称 番号 ダウンロード 更新日
VFC & EFC Product Catalogue R912006023 PDF (5.8MB) 2020/04
EFC Product Catalogue R912008385 PDF (11.3MB) 2020/02

■ マニュアル

日本語

名称 番号 バージョン ダウンロード 更新日
EFC3610 & EFC5610 取扱説明書 R911404515 09 PDF (17.2MB) 2020/11
VFC&EFC セットアップマニュアル (ソフトウェア) PDJ00-0026 1 PDF (2.2MB) 2019/09
VFC&EFC セットアップマニュアル (操作パネル) PDJ00-0027 1 PDF (1.9MB) 2019/09
VFC&EFC ファームウェア更新マニュアル PDJ00-0028 1 PDF (0.9MB) 2019/09
VFC&EFC ファストスタートアップマニュアル PDJ00-0029 1 PDF (2.8MB) 2019/09
VFC&EFC I/Oマニュアル PDJ00-0030 1.1 PDF (2.3MB) 2019/09
IndraWorksDsを用いたインバータのパラメータ設定 CPD22-0039-00 1 PDF (4.6MB) 2022/05
安全ガイドライン R912008301 2 PDF (0.7MB) 2020/06
漏電トリップでお困りの場合 - - PDF (0.9MB) 2019/08

マニュアル - 英語

名称 番号 ダウンロード 更新日
EFC3610 & EFC5610 Operation Manual R912005854 PDF (18.6MB) 2020/04
EFC3610 & EFC5610 Quick Start Guide R912005856 PDF (5.9MB) 2019/04
VFC3610 & VFC5610 Operation Manual R912005516 PDF (14.8MB) 2018/04
VFC3610 & VFC5610 Quick Start Guide R912005518 PDF (7.3MB) 2019/04
Safety an Handling Notes R912007841 PDF (0.4MB) 2018/02

■ ソフトウェア

サポートソフトウェア IndraWorks Ds

言語 バージョン ダウンロード
英語 15V18 (1.28 GB)

■ ファームウェア

・EFCシリーズ

名称 バージョン 拡張子 ダウンロード 更新日
EFCシリーズ ファームウェア FWA-EFC01_-NNN-03V38-NN ibf (3.2MB) 2021/07

・VFCシリーズ

名称 バージョン 拡張子 ダウンロード 更新日
VFCシリーズ ファームウェア FWA-VFC01_-NNN-03V38-NN ibf (3.2MB) 2021/07

■ CADデータ ダウンロード

EFC5610 3相200V CADデータ

形式 拡張子 ダウンロード
EFC5610-0K40-3P2-MDA-7P-NNNNN-L1NN dxf 4.8 MB
EFC5610-0K75-3P2-MDA-7P-NNNNN-L1NN dxf 4.0 MB
EFC5610-1K50-3P2-MDA-7P-NNNNN-L1NN dxf 8.1 MB
EFC5610-2K20-3P2-MDA-7P-NNNNN-L1NN dxf 8.1 MB
EFC5610-3K00-3P2-MDA-7P-NNNNN-L1NN dxf 8.90 MB
EFC5610-4K00-3P2-MDA-7P-NNNNN-L1NN dxf 8.90 MB
EFC5610-5K50-3P2-MDA-7P-NNNNN-L1NN dxf 12.8 MB
EFC5610-7K50-3P2-MDA-7P-NNNNN-L1NN dxf 12.8 MB
EFC5610-11K0-3P2-MDA-7P-NNNNN-L1NN dxf 97.4 MB

EFC5610 3相400V CADデータ

形式 拡張子 ダウンロード
EFC5610-0K40-XXX-MDA-XX-NNNNN-XXXX dxf 4.66 MB
EFC5610-0K75-XXX-MDA-XX-NNNNN-XXXX dxf 4.66 MB
EFC5610-1K50-XXX-MDA-XX-NNNNN-XXXX dxf 3.89 MB
EFC5610-2K20-3P4-MDA-XX-NNNNN-XXXX dxf 3.89 MB
EFC5610-3K00-3P4-MDA-XX-NNNNN-XXXX dxf 7.92 MB
EFC5610-4K00-3P4-MDA-7P-NNNNN-XXXX dxf 7.92 MB
EFC5610-5K50-3P4-MDA-XX-NNNNN-XXXX dxf 8.90 MB
EFC5610-7K50-3P4-MDA-NN-NNNNN-XXXX dxf 8.90 MB
EFC5610-11K0-3P4-MDA-XX-NNNNN-XXXX dxf 12.8 MB
EFC5610-15K0-3P4-MDA-XX-NNNNN-XXXX dxf 12.8 MB
EFC5610-18K5-3P4-MDA-XX-NNNNN-XXXX dxf 97.4 MB
EFC5610-22K0-3P4-MDA-XX-NNNNN-XXXX dxf 97.4 MB
EFC5610-30K0-3P4-MDA-XX-NNNNN-L1NN dxf 3.63 MB

■ オプション (マニュアル・ファームウェア・配置ファイル)

・日本語マニュアル:準備中

準備中

・マニュアル - 英語

名称 番号 ダウンロード エディション
Assembled Extension Module_Product Instruction R912006859 PDF (0.8 MB) 1
BlueTooth Adapter_ Operation Instruction R912006939 PDF (2.6 MB) 2
I/O Card_Product Insert R912006326 PDF (0.2 MB) 2
I/O Plus Card Instruction R912007670 PDF (0.2 MB) 1
Multi-Ethernet Card_Product Insert R912006847 PDF (0.2 MB) 2
Multi-Ethernet Card_Instruction Manual R912006860 PDF (3.7 MB) 2
CANopen Card_Product Insert R912006723 PDF (0.2 MB) 1
CANopen Card_Instruction Manual R912006713 PDF (0.7 MB) 1
PROFIBUS DP Card_Product Insert R912006458 PDF (0.1 MB) 1
Brake Chopper_Operating Manual (VFC) R912007234 PDF (2.3 MB) 1
Brake Chopper_Operating Manual (EFC) R912007235 PDF (2.0 MB) 1
ABZ Encoder Card_Product Insert (EFC 5610 series) R912004809 PDF (0.5 MB) 1

・ファームウェアの更新

名称 バージョン 拡張子 ダウンロード 更新日
イーサネット拡張カードのファームウェア FWA-xFC01_-MEP-01V10-NN ibf (4.7MB) 2019/07

・配置ファイル(GSD/EDSファイル)

名称 拡張子 ダウンロード
EtherCAT zip 〇
Ethernet IP zip 〇
Profinet IO zip 〇
Sercos III zip 〇
CanOPEN zip 〇
PROFIBUS DP zip 〇

■ Q&A

Q/A 質問/回答内容
Q1 VFC / EFC共に舶用向けでの採用実績はありますか?また、舶用向けCertificationを取得していますか?
(NK Class以外でも知りたいです)
A1 弊社のインバータは、船用向けCertificationを取得していません。
Q2 取付方向はどの向きでも可能ですか?
A2 「インバータの取付」資料を参照ください。
ダウンロード: PDF (660 KB)
Q3 EFCに内蔵されている「C3」のフィルタとはどのようなものですか?
A3 「EMCフィルタ」資料を参照ください。
ダウンロード: PDF (670 KB)
Q4 直流(DC)をのみの入力で動かすことが出来ますか?
その場合の接続はどのようにおこないますか?
A4 DC電源のみでの動作が可能です。
「DC電源でインバータの制御」資料を参照ください。
ダウンロード: PDF (324 KB)
Q5 Q弊社以外のフィルタやチョーク・ブレーキレジスタなどとの接続が対応可能ですか?
A5 対応可能です。
(インバータの取扱説明書(英語)を参照し、選定ください)
Q6 拡張ボードの組み合わせはどうですか?
A6 「拡張カードの組み合わせ」資料を参照ください。
ダウンロード: PDF (140 KB)
Q7 インバータの付属品としてノイズフィルタはありますか
A7 内蔵および外部接続については、「ノイズフィルタ」資料を参照ください。
ダウンロード: PDF (230 KB)
Q8 インバータの付属品としてDC/ACリアクトルがありますか
A8 「DCリアクトルの内蔵情報」資料を参照ください。
ダウンロード: PDF (140 KB)
Q9 オートチューニングの条件を教えてください。
A9 「オートチューニングの条件」資料を参照ください。
ダウンロード: PDF (190 KB)
Q10 一定回転の場合、回生抵抗は必要か?
A10 モータの停止方法によります。
→ 減速停止の場合、計算することによって回生抵抗を選定します(弊社にお問い合わせください)。
→ フリーランの場合、必要がありません。
Q11 EFCシリーズのインバータはEMCフィルタが内蔵されているが、外部にMainフィルタをつけることは可能でしょうか?
A11 可能です。
外部にMainフィルタをつけることで効果が高くなりますが、コストも上がります。
→ Δ結線の場合、内蔵されるEMCフィルタを外す必要があるためご注意ください。
Q12 セーフトルクオフ(STO)とは何ですか?
A12 「セーフトルクオフ(STO)」資料を参照ください。
ダウンロード: PDF (330 KB)
Q13 外部 I/Oの使用方法が知りたい
A13 「インバーター I/O編」資料を参照ください。
ダウンロード: PDF (2.2 MB)
Q14 1台のインバータで複数のモータを接続することは可能ですか
A14 可能です。
「muli_motor_Dia」資料を参照ください。
ダウンロード: PDF (50 KB)

■ お問い合わせ

ご購入・お見積り、製品の技術的なお問い合わせは こちらから ご連絡ください。
(ネット通販サイト・ECサイトで製品をご購入済みのお客様は、お手数ですがご購入先にお問い合わせください)