工場歩く
ヘグランドの製品、ソリューション、取り組みは、世界中のお客様の事業運営のサステナビリティに支えており、これは弊社の取り組みがお客様の事業にも引き継がれていることを意味します。同時に、弊社はビジネスと会社としてのサステナビリティの向上にも取り組んでいます。これは、さらに広範囲に影響を与えるために必要です。ポジティブな変化は、その先の変化を起こします。
ヘグランド油圧モータ

サステナビリティな設計

サステナビリティは、ヘグランド ドライブシステムの製造と改善における大きな要素です。弊社は製品のライフサイクルを延ばすことに努めてきました。これは、コンポーネントの摩耗と内部応力を軽減することにより、耐久性を確保する設計と材料を選択することです。さらに、保守が容易な設計を採用し、必要に応じてのコンポーネントの交換ができるようにしました。。

この交換により、モジュール式ドライブシステムのアップグレードが容易となり、効率の着実な向上などの利点があります。過去数十年にわたり、弊社はヘグランドモータの内部摩擦を低減し、効率を向上してきました。たとえば圧力低減やモータ内の油圧チャネルの微調整に取り組みました。エネルギー損失を低減し、投入されたエネルギーに対して、より高いシステム出力を確保します。

弊社の最も大きな進歩は、ソリューションのパワー密度の向上によってもたらされます。弊社のヘグランド モータとドライブユニットは、出力に比例して縮小するため、お客様はより小さな接地面積と、少ないシャフト重量で必要なパワーを得ることができます。特にモバイルアプリケーションではマシン全体がより軽量になり、エネルギー効率がより高くなることを意味します。

ヘグランドモータ

運用におけるサステナビリティ

運用において、ヘグランドのドライブシステムがサステナビリティに貢献できる方法は数多くあります。お客様のプロセスにおいて、計画外の停止は材料やエネルギーの損失につながるおそれがあるため、特に製品信頼性が重要です。摩擦、応力、その他摩耗要因を低減するための弊社の取り組みは、ドライブの寿命を延ばすだけでなく、お客様の稼働時間も延ばします。さらにドライブの接続によって、問題が発生する前に問題点を検出するための新しいツールも提供しています。

ヘグランド ドライブは、使用する機械の問題から保護することができます。これは突然の重い質量や予期しない障害物により、突然のトルクピークが発生する衝撃負荷のある用途では大きな利点をもたらします。慣性モーメントが低いことに加えて、弊社のドライブには圧力制限機能が内蔵されています。追加のトルク応力の増幅を回避することや、歯やナイフなどの摩耗しやすい機械部品へのトルク応力の伝達を防ぎます。

さらに衝撃保護等の機能により、ヘグランド ドライブは、破損を防ぐための追加のマージンなしで、使用する用途にあわせて正確にサイズを調整できます。過剰な寸法がなければ、効率の損失は発生します。つまり、動作時に使用されるエネルギーを低減できます。

油圧モータの保守

保守におけるサステナビリティ

ヘグランド ドライブシステムが機能し、どれだけの時間動作するかは、そのサステナビリティを決定するための主な要因の一つです。ヘグランドのドライブは、過酷な環境であっても長時間問題なく動作できるように設計されています。ライフサイクルを通じて注意することは依然として重要であるため、保守が重要な役割を果たします。

弊社のグローバルサービスチームは、スペアパーツやメンテナンスだけでなくナレッジサポートや高度なサービスを通じて、ドライブシステムを最適な状態に保つための支援を行います。後者の良い例はヘグランド CMpです。このシステムはドライブシステム内でセンサを使用して、状態監視とドライブの使用を改善するための深い洞察を提供します。予防メンテナンスと最適化を基本として、ヘグランド CMpはドライブの信頼性を高め、摩耗やエネルギー消費などの要因を潜在的に低減することができます。

ヘグランド システムはモジュール式であるため、寿命を簡単に延ばすことができます。古いコンポーネントを新しくてより効率の高いものと交換できます。また、弊社のサービスチームは、元のシステムと比較して交換する必要がある場合、ドライブシステム全体を再スケールすることができます。これにより高い利用性を維持しつつ、可能な限り長い寿命を確保します。

詳細はこちら

弊社のサステナビリティの概要をダウンロード