7軸協働ロボットアーム Kassow Robots

7軸協働ロボットアーム

Kassow Robots - フレキシブルオートメーションの未来を形作る7軸コボット

Kassow Robotsはボッシュ レックスロスの一ブランドとなりました。このパワフルな協働によりロボット技術の進歩をさらに改善し、お客様にさらなる価値を生み出すために力を合わせます。

デンマークのコペンハーゲンで設立されたKassow Robotsは、工業用途でユニークかつ効率の良い7軸軽量協働ロボットの開発と製造を行っています。

5~40 kgの荷重、850~1800 mmのリーチ、すべて1秒あたり最大225度のジョイント速度で実現されます。7台の軽量7軸コボットは、あらゆる規模の企業ですぐに作業を開始することができます。

このコボットはスピードとパワーの両方を備える一方で、長いリーチと高荷重も実現します。このコボットにより大きな柔軟性がもたらされます。また、社内にロボットのスペシャリストがいない企業は、コスト効率が高く、独立して、複雑なオートメーションとプログラミングを実現できます。

Strong. 力強く、Fast. 高速で、Simple. シンプルに。

アプリケーション

弊社のコボットの用途に関して「不可能なことは何もない」というのが私たちのモットーです。以下のピクトグラムはほんの一例です。

ピクトグラム:溶接

溶接

ピクトグラム:包装&パレタイズ

包装&パレタイズ

ピクトグラム:CNC&マシンテンディング

CNC&マシンテンディング

ピクトグラム:ピック&プレース

ピック&プレース

ピクトグラム:品質検査

品質検査

ピクトグラム:ねじ締め

ねじ締め

ピクトグラム:ラベリング

ラベリング

ピクトグラム:ディスペンシング

ディスペンシング

メリット

Kassow Robotsのコボットは力強く、高速で、シンプルですが、それだけではありません。お客様の生産プロセスをより効率的にし、ビジネスの競争力を高めるためのサポートをします。

ハイリーチ、高荷重

弊社の協働ロボットは用途に制限なく、またどんな種類の用途であっても最小から最大の負荷に対して柔軟性、精度、スピードを実現できます。

力強く、軽量で、高い耐久性

弊社のロボットは、アルミニウムの表面と非常に強力な材料によるソリッド構造を備えています。7つのモデルはそれぞれ優れた耐久性を備え、あらゆる環境で最適な性能を保証します

容易な再配置と汎用性

弊社のコボットは、セットアップとプログラミングを簡単かつ高効率に行えるように設計されています。この軽量コボットは接地面積が小さいため、非常に狭い空間であっても、それぞれのエリアや用途にシームレスに再配置・再展開できます。

費用対効果の高いオートメーション

弊社のコボットは、投資収益率が高く、多くの課題を解決できます。反復的なタスクから複雑なタスクに至るまで自動化することにより、コボットは従業員がビジネスに価値を生み出すことを可能にします。

事例

Kassow Robotsの7軸コボットが違いを生み出している場所をご紹介します。

消火器にラベルを付けるコボット。

消火器のラベリング

人間の従業員が作業している狭いスペースでも安全にラベリングが可能。

段ボールからペレットを打ち抜くコボット。

有機農薬製造

品質向上とスタッフ削減による効率向上。

プレスステーションでロードとアンロードするコボット。

サーボプレス ワークステーション

プレスワークステーションで材料の安全で柔軟なロードとアンロード。

7軸コボットの作業:CNC旋盤へのロード。

CNC加工の生産性を大幅に向上

KR1410の作業:CNC旋盤へのロード

Kassow Robots製コボットによる狭い空間でのラベリング。

KR810を使った狭い空間でのラベリング

7軸KR810プロセス - 限られた空間で効率的にラベル貼付

最先端の接着を確保するKassow Robots製7軸コボット。

最先端の接着を確保する7軸協働ロボット

KR1205の動作:接着とシーラントのより良いアウトプットと品質に向けた8つのステップ

パワフルな技術をシンプルに

7軸コボットをご覧ください。一段上の精度を体験してください。
5つのモデルラインナップにより、隅々までリーチができ、要求の高い製造タスクに取り組むことが可能です。

Kassow Robotsはこちら