EuroBLECH
info@boschrexroth.de で 無料のチケットコードをリクエストしてください。このコードは、赤色 の「チケットを引き換える」ボタンで 引き換える ことができます。詳細は以下を参照してください。
EuroBLECH(ユーロブレッヒ)2022年10月25日~28日 ハノーバー
エネルギー危機、原材料の不足、気候変動、技術力の高い職人の不足など、産業界は大きな課題に直面しています。ボッシュ レックスロスは、こうした課題に立ち向かい、インテリジェントで持続可能、かつ安全で効率の高いソリューションを提供します。そして成形や板金加工業界の機械メーカーやエンドユーザーは、ライフサイクル全体にわたって貴重な資源を節約することが可能となります。WE MOVE.YOU WIN.
ハノーバーで開催されるEuroBLECHの弊社のブース(11ホールD08)にお越しください。
チケットコードのお申し込み
パーソナルチケットコードをお持ちの方は、こちらでチケットを無料で引き換えることができます。
チケットの引き換え
モーターポンプユニット:迅速な設置を実現
新製品のモーターポンプユニットSHP(Servohydraulic Pump Unit)は、実績あるアキシアルピストンユニットとサーボモーター製品シリーズをベースにしており、プレスメーカーにご利用いただきやすい電気油圧プレス向けの革新的でコンパクトな駆動機器を提供します。モーターポンプユニットをマニホールドブロックに直接取り付けることで配管が不要になり、設置時間を短縮することができます。また従来のアキシアルピストンユニットを用いたモーターポンプアセンブリと比較すると、騒音も大幅に低減されています。
標準パワーユニットと一体型油圧アクチュエータで、高い生産性と持続可能性を実現
油圧ユニットのCytroPacとCytroBox、一体型油圧アクチュエータのCytroForceとCytroMotionは、出力密度、エネルギー効率、可変速駆動による低騒音運転で新しい標準を打ち立てました。同時に、フロー最適化設計と付加製造技術によるチャネル形状で、作動油量を大幅に削減しています。消費を抑え、持続可能性を高めます!
IH04プレスモジュールで安全性と可用性を向上
すぐに使える、形式試験済みの IH04プレスモジュール は、「制御システムの安全に関連するコンポーネント」として、ISO 16092-3およびISO 13849-1の分類4、PLeの、油圧プレスの設置要件を満たしています。これにより、建設業者は労力を抑えながら、一般的な安全要件に従って上部ピストン機能を設計と実装をすることができます。ボッシュ レックスロスのインテリジェントダイクッション制御を搭載した下部ピストン用IH 04 Eプレスモジュールは、オプションでエネルギーを回収してプレスに戻し、消費を削減することができます。
一体型計測システムIMScompact - コンパクトで汎用性が高く、経済的
新しいIMScompactは磁気測定方式により、測定センサーはキャリッジに組み込まれており、サイズ15のプロファイルレールシステムにも対応しています。オートメーションにおける低コストな使用を想定して開発されました。アタッチメント部品が不要なため、コンポーネント数が少なく、省スペース化、コストダウンが実現できます。最大18mの長さを簡単に測定できます。リニアモーターと組み合わせることで、まったく新しいオートメーションのオプションを作成できます。
Smart Function Kits - 新たなメカトロニックサブシステムでプラグ&プロデュース
クラス最高のリニアテクノロジーコンポーネント、オートメーションハードウェア、ソフトウェア、互換性のあるエンドエフェクターを備えた新型リニアロボットは、接合、プレス、ハンドリングの分野のさまざまなアプリケーションに適しています。最新のeツールで、最適な製品選択をサポートします。プレインストール済みの直感的な操作ソフトウェアにより、迅速なコミッショニング、ドラッグ&ドロップによる簡単なグラフィックプログラミングが可能です。オープンインターフェースなので、サブシステムと上位の制御システムを簡単に接続できます。
CNCシステムMTXとオートメーションシステムctrlX AUTOMATION:ビームカッティング向けのパワフルなソリューション
CNCレーザーやプラズマカッティングの機械メーカーには、開発期間の大幅短縮と迅速な市場投入が求められています。高度制御、フライカット、リープフロッグなど、レーザー切断に関する強力な機能を備えた既製のプロジェクトテンプレート付きの強力なCNCシステム、MTXを使用すれば、こうした要件を満たすことができます。エンジニアリング時間とコストが削減できます。CNCシステムは、モジュラー式オートメーションシステム、ctrlX AUTOMATIONのコンポーネントとシームレスに組み合わせることができます。コンパクトなモジュラー駆動システム、ctrlX DRIVEと組み合わせることで、省スペース化と拡張性を大きく高めます。重要性が高まるIoT分野とのコミュニケーションには、制御プラットフォーム「ctrlX CORE」との組み合わせをおすすめします。
PRC7000 溶接品質の要点
抵抗スポット溶接技術は、自動車分野だけでなく、板金加工分野でも、高い再現性とオートメーションを実現しています。溶接の現場では、複雑な材料や特殊なコーティングとの組み合わせなど、常に新たな課題が生まれます。パワフルな溶接制御PRC7000により完璧な溶接品質を実現。アダプティブコントローラおよびフレキシブルなプログラミング性能を備え、鉄からアルミニウムまで、さまざまな厚さのシートや原材料のミックスを円滑に処理。製品に搭載されたIoTコネクタによる構造化データで一元処理、品質管理、テクノロジーデータが管理できるようになり、PRC7000はインダストリー4.0に対応可能になりました。