ctrlX AUTOMATION - イントラロジスティクス向けのオートメーションツールキット
イントラロジスティクスでは、多くの企業が自動化されたロジスティクスソリューションを導入し、効率化を進めています。オープンかつフレキシブルなオートメーションツールキットctrlX AUTOMATION により、ロボティクスキット、ROKITと組み合わせるなど、エンジニアリング作業を30~50%削減し、効率的なオートメーションを実現します。また、DAMBACH社のCOMPACT SHUTTLEは、省スペースでパワフルなctrlX COREで制御されており、成功例の一つと言えるでしょう。オープン規格のソリューションなので、シャトルにいつでも新しい機能を追加でき、将来の変化に対応し、継続的に稼動することができます。
自律型モバイルロボット(AMR)「ACTIVE Shuttle」が未来の工場に登場!
フルコネクテッド型で柔軟な「未来の工場」には、指定時間に指定場所まで物品を搬送するAMRがパーフェクトにフィットします。高まる少量多品目生産という課題も、ACTIVE Shuttleはイントラロジスティクスプロセスをフレキシブルなものに進化させて対応します。ただし、あくまで工場のインフラストラクチャーは変更しません。また、フレキシブルで未来保証型のACTIVE Shuttleは、標準化されたVDA 5050インターフェイスを介して、フリート管理ソフトウェアと通信することができます。また、他社製のモバイルロボットとの混在運用も可能です。
ACTIVE Shuttle
Kassowロボット
Kassowロボットでは、すべての製造会社、特に中小企業がさまざまな方法でコボットを使用して競争力を向上できるよう、幅広い5種類のモデルを提供しています。コペンハーゲンを拠点とする同社は、「強く、速く、シンプルに」をモットーに、効率性の高い7軸付き工業用コラボレーション軽量ロボットを開発・製造しています。最大1.8mという大きなリーチ範囲にもかかわらず、非常にパワフルで高速、狭い場所での使用にも適しています。Kassowロボットコボットは、コーナーでもリーチすることができます。こうした革新的なロボットを導入することで、中小企業は柔軟に、他のアシストを受けずに、優れたコスト効率で、複雑なオートメーションやプログラミングを実現することができます。
ロボティクスキット「ROKIT」で、モバイルロボットをレベルアップ
モジュラー式ロボティクスキットROKIT の実績あるソフトウェアおよびハードウェアコンポーネントを使用することで、市場に参入する企業に新たな可能性をもたらします。プロセスのオートメーションにおいて、最大限の柔軟性と効率性を実現します。ROKIT Locator、ROKIT Navigator、ROKIT Motorの各コンポーネントは、直感的なグラフィカルユーザーインターフェイスのaXessorを搭載し、位置決め、ナビゲーション、動作の実行をサポートします。
ctrlX AUTOMATIONと組み合わせることで、ソフトウェアとハードウェアコンポーネントで構成されたオープンオートメーションツールボックスを使用して、お客様のニーズに合わせてモバイルロボットをカスタマイズし、自動化する方法の一例を紹介します。
工業用ロボットを使用し、不明なオブジェクトの自律的なハンドリングを実現するソフトウェア
使用例:Smart Item Picking(スマートアイテムピッキング) をサンプルとして挙げ、市販の工業用ロボットによるオブジェクトの自律的なハンドリングを実現するソフトウェアソリューションを紹介します。このアプリケーションでは、貨物配送センターなどのロジスティクスにおける手動ピッキング作業やプロセスを自動化します。人工知能を搭載し、ロボットティーチングの必要がなく、モデルフリーで把持する大量のオブジェクトを認識するソフトウェアです。このソリューションは、それぞれのお客様の要望に合わせて調整し、操作はスペシャリスト不要です。ピッキング率が高いので、生産性が向上し、容量のボトルネックを補い、エラー率を大幅に削減します。
リニアモーションテクノロジー - サステナブルなロジスティクスソリューションを実現するスマートな選択肢
個別コンポーネントからスマートなメカトロニクスサブシステムまで – レックスロスリニアテクノロジー は、ロジスティクス業界向けに迅速かつ効率的で未来志向のソリューションを提供します。
生産性とサステナビリティを向上しながら、リソースを節減:電気機械式シリンダは、長い耐用年数を保証し、経済的なだけでなく、エネルギー効率が高く、メンテナンスの手間も省けます。
歯付ベルト駆動など、すぐに取り付けられるリニアシャフトは、コンパクトで軽量でありながら、同時に高い剛性を備えています。包装、ロジスティクス、ストレージラインでの使用に最適です。
クラス最高のリニアテクノロジーコンポーネント、オートメーションハードウェア、ソフトウェアで構成された新しいリニアロボットで、プラグアンドプロデュースを実現します。オートメーション要件に最適なソリューション
BODASモバイルエレクトロニクスとテレマティクス
BODAS - ボッシュ レックスロスデジタルアプリケーションソリューション - オフハイウェイ市場向けのIoTテレマティクスからソフトウェア、センサーやディスプレイ、制御ユニットなどの電子ハードウェアに至るまで、総合的なエコシステムを提供しています。
BODASは、オープンかつスケーラブルで、リソースに負担をかけず、収益性を高める簡単なアクセスを提供します。専門知識とアプリケーションのノウハウを兼ね備え、市場をリードする品質と将来性のあるソリューションによって定義されています。規格品はもちろん、共同開発のカスタマイズされたソリューションにも適応されます。
マルチカメラシステム
ボッシュの画像認識支援システムは、フォークリフトのフロント、リア、両サイドのエリアをモニタリングして、360度の視野を表示します。ドライバーはディスプレイを一目見るだけで、正確な操縦範囲を把握できます。さらには、フォークリフトの走行車線がハンドル操作角度が変わるにつれて、ディスプレイに画像として表示されます。ボッシュの画像認識支援システムは、ユーザーフレンドリーなアプリケーションを搭載しているため、ソフトウェアツールを使えばさまざまな種類の車両に適応します。また、既存のマシンに組み込む需要に応えるため、ボッシュでは以下のマルチカメラシステム 機能を改造ソリューションとして2023年より提供する予定です。
自動バレットパーキング - 世界初のドライバーレス駐車サービス
ボッシュは 自動バレットパーキング(世界で初めて高度に自動化されたドライバーレス(SAEレベル4)パーキング機能)を開発し、ドイツで商業利用の正式認可を取得しました。ドライバーに必要な操作は、指定された降車場所に車を停めて降りるだけです。駐車場に設置されたスマートなボッシュのインフラが後の操作を引き継ぎ、車のテクノロジーと相互作用しながら、空きスペースまで車を動かし、駐車します。シュトゥットガルト空港にあるAPCOAのP6駐車場は、世界初のドライバーレス駐車システムの商業利用に対応しました。
自動バレットパーキングの原理は、自動車業界などの他の分野にも優位性をもたらします。工場向け自動車両操縦が生産ワークフローを大幅に最適化工場の生産ラインから積み込みステーションやカスタマーセンターまで、新しい車両をドライバーレスで動かすシステムです。