METEC
国際的な業界が集う場所として、METECは明日の冶金技術のための展示会です!METECは、将来必要とされるものを認識するため、常に課題を反映することに重点を置いています。世界中の冶金の最高の専門家たちが集まり、アイデアや経験について意見交換します。
デジタル化とサステナビリティによるコスト削減?YOU DECIDE.
冶金や鋳造への投資は、コスト、品質、速度に左右されます。ボッシュ レックスロスは、インテリジェントかつコネクテッド、サステナブルな油圧ソリューションを提供し、エネルギーと資源を節約しながら生産性の向上を支援します。
お客様と連携し、総所有コストの削減、設計の簡素化、試運転の迅速化、生産性の最大化、ダウンタイムの最小化を目指しています。豊富なアプリケーション経験を活かし、サステナブルでエコな生産への道をご案内します。
ボッシュ レックスロスは、現在、そして次の投資サイクルの完璧なパートナーです。未来を視野に入れて、システムを調整する時代を迎えています。今すぐお問い合わせください。ご連絡をお待ちしています。
We Move – You Win.
ホール01、ブースE64に お越しください。
付加価値のあるコネクティビティとサステナビリティ
冶金やダイカストマシンの場合、工場への投資ではこれまで以上にコストと速度が重要になります。インテリジェントかつコネクテッド、サステナブルな油圧ソリューションが、これらの課題の解消を支援します。設計を簡素化し、試運転を迅速に実施すると同時に、生産性を最大化し、ダウンタイムの発生を最小限に抑えます。
H4U – Hydraulics for you - インテリジェントなムーブ
H4U – 機械エンジニアリングに新たな自由をもたらし、生産性とサステナビリティを向上させるボッシュ レックスロスのソフトウェアプラットフォーム
ボッシュ レックスロスは、産業用油圧機器の統合性を新たな次元に引き上げ、ハードウェアに依存する制御機能をハードウェアに依存しないソフトウェアモジュールに変換します。新しいH4U(Hydraulics for you)プラットフォームを通じて、油圧機器の機能を柔軟に設計することができ、既存のオートメーション環境に直接統合することができます。このようにソフトウェア方式に転換することで、エンドユーザーだけでなく、機器やシステムのメーカーにも多くのメリットをもたらします。油圧システムは省エネモードで調整し、気候変動目標の達成に貢献することができます。
エコブースターであるSytronix
可変速ドライブソリューション:電力、騒音、コストを抑える。
気候変動との戦いにおいては、全員の協力が必要です。工場のオペレーターや機械メーカーも、エネルギー効率の高い新システムや既存の機械のエネルギー使用を最適化する改造などで、重要な役割を担っています。可変速ドライブは特に、この点において大きな改善の余地があります。極めて高い精度で必要な電力を供給し、アイドル時にはスタンバイ状態になるため、作業サイクルに応じて最大80%の消費電力を削減し、それに応じて二酸化炭素排出量も削減することができます。
SYTRONIX
ABMAXX – 時は金なり
大型電源装置のエンジニアリングを5日間に短縮
高速かつシンプルで、生産性が高く、優れたコスト効率を実現:ボッシュ レックスロスは、新しいABMAXXモジュラーシステムにより、工場の新設や近代化に向けた大型油圧ユニットのエンジニアリングと試運転をスピードアップします。同時に、ボッシュ レックスロスは、サステナビリティという課題にも目を向けています。幅広い種類を揃えたSytronixシリーズの可変速ポンプドライブは、需要に応じたエネルギー消費の削減の可能性を大きく広げます。これにより、ライフサイクルコストの持続的な削減を実現します。同時に、流量と脱ガスを最適化したタンクにより、油量を最大で50%削減することができます。
ダイカストマシンの新たなベンチマークを体感
新世代の動的挙動制御弁
新世代の高応答ビルトイン型バルブ、WRCE 4Xにより、ボッシュ レックスロスは新たな技術レベルを達成しました。流量が大きいため、マシンサイズが同じでも、コンパクトでダイナミックなバルブを使用できるようになります。パイロットバルブは、標準のリアルタイムなイーサネットプロトコルに対応したマルチイーサネットインターフェイスを介して上位のマシン制御と通信します。
Hägglunds状態モニタリング
コネクテッドシステムがお客様のビジネスに大きな価値をもたらします。
Hägglunds CMによる状態モニタリングを行うと、顧客満足体験が向上し、意思決定の品質も改善され、サポートも速くなります。
Hägglunds駆動システムのこれらのメリットすべてが、アップタイムの最大化に寄与します。
製品とサービスの最新スイート Hägglunds Inside Intelligence を体験。