Japan

該当する地域を選択

Japan
ハノーバーメッセ

ハノーバーメッセ2022 – 2022年5月30日~6月2日6番ホール、C26ブース

ハノーバーメッセ2022

Video

未来のファクトリーオートメーションや産業用および建設機械用油圧機器への扉は当社のブースから。

インタラクティブな展示によって 3つの領域で 当社のモットー 「Unlock the Future」が リアルな体験としてご覧いただけます。

  • Unlock Continuity – オリジナルサービス
  • Unlock Sustainability – あらゆる次元で達成
  • Unlock Potential – オリジナルソフトウェア

リアルなご来場をお待ちしております。

ハノーバーメッセ2022

ホール地図

チケット登録

お問い合わせ


ハイライト


ウルムのRexroth Model Fab

未来の工場

Rexroth Model Fabでは、パートナーとの密接な協力のもとで、「未来の工場」のために先端的なアイデアが現実に則した環境下のフィージビリティテストを経て、命を吹き込まれ、最終的に市場出荷製品として仕上げられます。

詳しくは、当社のウェブサイトをご覧ください。

ctrlX AUTOMATION - 限界のないオートメーション

Bosch RexrothのオートメーションシステムctrlX AUTOMATIONは、これまでマシン制御、ITワールド、IoT間にあった境界を取り払いました。スケーラブルなプラットフォームが、集中型オートメーションと分散型オートメーションのトポロジーを柔軟に設計します。

このソリューションは、LinuxリアルタイムOS、オープンスタンダード、アプリテクノロジー、ウェブベースのエンジニアリング、包括的なIoT接続により、コンポーネント数はもちろん、エンジニアリングの労力も30~50%削減します。ctrlX Worldのエコシステムによって、パートナーも共同制作してソリューションを組み込めるようになりました。

詳しくは、当社のウェブサイトをご覧ください。

ctrlX AUTOMATION - 二歩先を進む
Smart Function Kitsでプラグ&プロデュース

Smart Function Kits - 新たなメカトロニックサブシステムでプラグ&プロデュース

新しいリニアロボット - クラス最高のリニアテクノロジーコンポーネント、オートメーションハードウェア、オートメーションソフトウェアで構成され、接合、プレス、ハンドリング、分配などのさまざまなオートメーション要件に対応します。

モダンなeツール群が製品の分別をサポートします。プリインストール済みの直感的なオペレーティングシステムのおかげで、プログラミング知識がなくても、高速設置とシンプルなグラフィカルプロセス構成ができるようになりました。サブシステムはオープンインターフェースによって高位システムとの統合が容易で、センサーベースの補正モジュールSmart Flex Effectorなどの互換エンドエフェクターを使用してさまざまなアプリケーションに対応します。

詳しくは、当社のウェブサイトをご覧ください。

TS2 Booster - プロセスをもっと速く

短周期の移動作業はこれまでの10倍高速に、それでも高精度は変わりません。RexrothのTS2 Boosterは、移動そのものとサイクルタイムをミニマムに抑えます。ステーション内の非生産的な時間は大きく低減されます。アプリケーションによっては、標準的な移動作業は10倍高速化し、加速度は最大3Gを実現します。

詳しくは、当社のウェブサイトをご覧ください。

TS2 Boosterでもっと速く
ロボティクスキットROKIT

モバイルロボットをレベルアップするならROKIT – Bosch Rexrothのロボティクスキット

ロボティクスキット ROKITによって、 Bosch Rexrothは モバイルロボティクスサービスロボティクス の分野で新たな可能性を切り開きます。各モジュラーキットは単独でも相互連携でも使用できる実証済みのソフトウェアコンポーネントおよび ハードウェアコンポーネントで構成されており、 プロセスの自動化プロセスで必要とされる最高の自由度を提供します。コンポーネントとなる ROKIT aXessor、ROKIT Locator、ROKIT Navigator、ROKIT Motorが グラフィカルユーザーインターフェイスを提供し、位置設定、ナビゲーション、動作の実行をサポートします。各製品には固有のサポート サービス があり、ユーザーに寄り添ったポートフォリオとなっています。

詳しくは、当社のウェブサイトをご覧ください。

Kassow Robots社の7アクス型協働ロボット: 強くて、速いのに、シンプル

7個のアクス を腕のように使うKassow Robots社の協働ロボットはどんな場所でも、狭いスペースであってもアイテムをつかみます。さまざまなインダストリアルオートメーションタスク向けに設計されたKassow Robots社の協働ロボットの リーチは最大1.8メートル、積載量は最大18キロ です。全モデルとも、プログラミングとオペレーションは簡単です。モジュール型プラットフォームを使用するソフトウェアによって、グリッパー、画像認識システム、さまざまなカスタマイズ機能などの周辺機器と簡単に統合できます。

協働ロボットは、バーサタイルな「未来の工場」の新たな重要ビルディングブロックとなります。Bosch Rexrothは、Kassow Robot社の発行済み株式の過半数の買収を計画しています。

Kassow Robots社の7アクス型の新ロボット
「未来の工場」のイメージ。

Nexeed Industrial Application System

Nexeed Industrial Application Systemは、生産と内部ロジスティクスを結び付けるため、一目で工場を把握できます。各ユーザーグループが抱える問題に対処し、透明性、アジリティ、コスト、品質、時間の各観点からすべての生産プロセスを最適化します。

詳しくは、当社のウェブサイトをご覧ください。

CytroMotion – あくまで効率性本位

Bosch Rexrothの 一体型油圧アクチュエーター のポートフォリオに CytroMotion システムソリューションが加わりました。このコンパクトな新型アクチュエーターを使うと、さまざまなマシンやシステムで、最大110 kNの強度の直線動作が従来以上に コンパクトに、効率的に、持続的に なります。このメリットは製品寿命全体にわたって変わりません。完全電気制御のCytroMotionは、 エンジニアリングコミッショニングをシンプル化 します。効率性の高いパワーオンデマンド型のドライブとメンテナンスフリーの密閉設計によって、 ミニマムのオペレーティングコストでCO2排出量の抑制 が保証されます。

詳しくは、当社のウェブサイトをご覧ください。
https://showroom.connected-hydraulics.com/

Cytromotionシステムソリューション

Hägglunds状態モニタリング

コネクテッドシステムがお客様のビジネスに大きな価値をもたらします。
Hägglunds CMの状態モニタリングを使うと、顧客満足体験が向上し、意思決定の品質も改善され、サポートも速くなります。
Hägglundsドライブシステムのこれらのメリットすべてが、アップタイムの最大化に寄与します。

Hägglunds状態モニタリング
新しいeLIONソリューション

Rexroth eLIONソリューションポートフォリオ

Bosch Rexrothは、ハイブリッドからフル電動マシンにいたるまで、アプリケーション、システム、技術ノウハウによって完全なものとなったオフハイウェイ向けの電動eLIONソリューションを提供しています。油圧機器製品プログラムに加え、新たに700V電気ポートフォリオを開発して、電動車両アーキテクチャーを実現しました。こうした新しいトポロジーが、システム全体の高効率化、世界各国のゼロエミッションと大幅なノイズ低減を実現します。

詳しくは、当社のウェブサイトをご覧ください。