舞台装置
最大の安全性と柔軟性を叶える、最先端でオーダーメイドのテクノロジー。これは、弊社の舞台装置の特徴です。これらの装置はダイナミックな動作、そしてすべての稼働モードにおいて信頼性が高くスムーズな動作を可能にします。また、ステージ下段の装置では、機械の寸法は通常の電気機械式装置よりも小型です。そのコンパクトさはスペースという面において大きな利点です。さらに、油圧式ドライブにより、ダイナミックな動きを静かに、そして驚くべき滑らかさで実行できます。トラップリフトやステージリフト、ステージエレベータにとっては特に便利です。
安全な設置
ステージエリアの過剰な圧力を避けるため、防火設備など安全のためのセーフティ技術が取り付けられ、必要があればすばやく煙を止めます。特に油圧式シリンダを用いることで電源電力供給が不要なため、信頼性のあるシンプルな動作が保証されています。現在では、舞台の安全装置を油圧式で、またはエレクトリックドライブと油圧ブレーキを組み合わせて操作するのが一般的とされています。これらのデザインは技術的安全性要件を満たすのに最も信頼性が高いというのがその理由です。
システム制御
最新のボッシュ レックスロスのSYB 3.0舞台制御システムは、ステージ制御やオートメーションに関する30年以上もの経験とイノベーションを組み合わせて生まれました。同システムのモジュラーデザインにより、全ドライブ技術を通じて安全性が高まり、コスト効率の高いシステム設計やステージオペレーションが可能になります。ステージ制御システムアーキテクチャは可用性を増大し、最先端のセーフティ技術を活用します。統合された3Dシミュレーション、さまざまなオペレーションモード、多ユーザー機能により、パフォーマンス準備や実現に向けたワークフロー効率が大幅に高まります。
ステージ装飾
ショーで成功するには、こうした機械式で動作する特殊な装飾セットも、単純化されたエンジニアリングを使用するにかかわらず、高い信頼性を持ち、完璧に稼働しなければなりません。また、すぐに組み立てや解体ができるようでなければなりません。ここでもまた、ボッシュ レックスロスの油圧ドライブ技術により、ステージ装飾のための理想的なソリューションが提供されています。ノイズを最低限に抑えたおかげで、装飾セットを上演の中断を起こさず移動させることができます。入口と出口もスムーズに機能し、揺れや振動もなく、装飾のがたつきを防ぎます。
エネルギー供給
不変的でシステマチックな「ボッシュ レックスロスによるエネルギー効率」は、効率性を最適化したコンポーネントと、革新的フィードバックと電力分配をつなげるものです。しかし、弊社は常に、すべての相互作用を含む全システムに目を光らせています。フィードバック可能な電気ドライブは、ブレーキングプロセスを電力に回生し、他のドライブで使ったりネットワーク内に共有したりできるようにします。