最新の生産環境におけるボッシュ レックスロスのトランスファーシステム TS 7 ヘビーデューティー向けtransfer system TS 7plus

最大3,000kgの重量モジュールを、正確かつ効率的に搬送します。eモビリティ向けのモジュラー式ローラーコンベア ソリューション。

特長

ボッシュ レックスロスのtransfer system TS 7plusのキングシャフトのクローズアップ

最大の効率性

総所有コストを大幅に削減。全電動および空気圧フリー ローラーコンベアシステムで低メンテナンス キングシャフトドライブ システムの可用性を最大限に高め、ダウンタイムを最小限に抑えます。

トランスファーシステムTS 7plusは、組立工場内で最大3,000kgの青いモジュールを搬送します

正確なヘビーデューティー搬送

重量モジュール (最大3,000 kg) を、正確かつ確実に搬送します。このヘビーデューティーシステムは、eモビリティにおけるバッテリーやeアクスルの組立に最適で、かさばる製品であってもマテリアルフローを最適化します。

ボッシュ レックスロスのEngineering Software MTpro搭載transfer system TS 7plusの計画

柔軟な統合

標準化されたモジュラーシステムと直感的なMTpro構成により、 迅速な変換と柔軟な拡張 が可能になります。新しい開発や要件に合わせて生産を簡単に調整できます。

主要技術データ

最大搬送荷重:
最大3,000 kg
ワークキャリア寸法: 標準2,200 x 3,000 mmまで
駆動システム: 完全電動式、空圧不要、キングシャフト駆動(メンテナンスフリーかつ自己潤滑式)
コンベア速度: 最大24 m/分
輸送高さ: 350 mm(低)
モータ: 180Wおよび250Wのモーターをご用意り、他社製モーター用のインターフェースも装備
モジュラーシステム: 標準化されたアルミニウムプロファイル モジュラーシステム
特殊部品:: インデックスユニット、回転ユニット、搬送ユニット、位置決めユニット

コンベアシステムのプロジェクトを計画

MTproプランニングソフトウェアを最大限に活用してください。テクノロジー製品のほぼすべてが、このツールに格納されています。ドラッグアンドドロップ機能により、個別のコンベアシステムを素早く設計できます。

エンジニアリングツール、MTProを1つの画面に表示

MTproプランニングソフトウェア

最初のアイデアから コンベアシステム 一つのツールでコンベアシステムを 設計可能。

MTpro