■ 製品仕様
■ 定格出力容量・電流 / 外形寸法
■ 形式表示
形式 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例 | EFC | 5 | 610 | 30K0 - | 3P | 4 - | M | D | A - | 7P - | NNNNN - | L1NN |
形式表示詳細 | |
---|---|
1. 製品シリーズ
2. 制御方式
3. 内部使用 4. 容量(重負荷)
5. 電源相
6. 電源電圧
|
7. 通信モジュール
8. EMCフィルタ
9. 保護等級
10. ディスプレイ
11. ASF特定の産業アプリケーションに向けて開発されたファームウェア
12. その他
|
■ 製品カタログ
日本語
名称 | 番号 | ダウンロード | 更新日 |
---|---|---|---|
VFC & EFC 製品カタログ | RJD 912006023-02 | PDF (7.2MB) | 2022/06 |
インバータ補足資料 (外部ブレーキ抵抗適合表 / 外部主電源EMCフィルタ適合表) |
- | PDF (1.0MB) | 2022/06 |
英語: 以下のカタログには、海外のお客様向けに、日本では販売していない形式を記載している場合がございます。
名称 | 番号 | ダウンロード | 更新日 |
---|---|---|---|
VFC & EFC Product Catalogue | R912006023 | PDF (5.8MB) | 2020/04 |
EFC Product Catalogue | R912008385 | PDF (11.3MB) | 2020/02 |
■ マニュアル
日本語
名称 | 番号 | バージョン | ダウンロード | 更新日 |
---|---|---|---|---|
EFC3610 & EFC5610 取扱説明書 | R911404515 | 09 | PDF (17.2MB) | 2020/11 |
VFC&EFC セットアップマニュアル (ソフトウェア) | PDJ00-0026 | 1 | PDF (2.2MB) | 2019/09 |
VFC&EFC セットアップマニュアル (操作パネル) | PDJ00-0027 | 1 | PDF (1.9MB) | 2019/09 |
VFC&EFCファームウェア更新マニュアル | PDJ00-0028 | 1 | PDF (0.9MB) | 2019/09 |
VFC&EFC ファストスタートアップマニュアル | PDJ00-0029 | 1 | PDF (2.8MB) | 2019/09 |
IndraWorksDsを用いたインバータのパラメータ設定 | CPD22-0039-00 | 1 | PDF (4.6MB) | 2022/05 |
安全ガイドライン | R912008301 | 2 | PDF (0.7MB) | 2020/06 |
マニュアル - 英語
名称 | 番号 | ダウンロード | 更新日 |
---|---|---|---|
EFC3610 & EFC5610 Operation Manual | R912005854 | PDF (18.6MB) | 2020/04 |
EFC3610 & EFC5610 Quick Start Guide | R912005856 | PDF (5.9MB) | 2019/04 |
VFC3610 & VFC5610 Operation Manual | R912005516 | PDF (14.8MB) | 2018/04 |
VFC3610 & VFC5610 Quick Start Guide | R912005518 | PDF (7.3MB) | 2019/04 |
Safety an Handling Notes | R912007841 | PDF (0.4MB) | 2018/02 |
■ ソフトウェア
サポートソフトウェア IndraWorks Ds
言語 | バージョン | ダウンロード |
---|---|---|
英語 | 15V14 | (1.2 GB) |
■ ファームウェア
■ CADデータ ダウンロード
以下のサイトからCADデータをダウンロードください。
■ オプション (マニュアル・ファームウェア・配置ファイル)
・日本語マニュアル:準備中
準備中 |
---|
・マニュアル - 英語
名称 | 番号 | ダウンロード | エディション |
---|---|---|---|
Assembled Extension Module_Product Instruction | R912006859 | PDF (0.8 MB) | 1 |
BlueTooth Adapter_ Operation Instruction | R912006939 | PDF (2.6 MB) | 2 |
I/O Card_Product Insert | R912006326 | PDF (0.2 MB) | 2 |
I/O Plus Card Instruction | R912007670 | PDF (0.2 MB) | 1 |
Multi-Ethernet Card_Product Insert | R912006847 | PDF (0.2 MB) | 2 |
Multi-Ethernet Card_Instruction Manual | R912006860 | PDF (3.7 MB) | 2 |
CANopen Card_Product Insert | R912006723 | PDF (0.2 MB) | 1 |
CANopen Card_Instruction Manual | R912006713 | PDF (0.7 MB) | 1 |
PROFIBUS DP Card_Product Insert | R912006458 | PDF (0.1 MB) | 1 |
Brake Chopper_Operating Manual (VFC) | R912007234 | PDF (2.3 MB) | 1 |
Brake Chopper_Operating Manual (EFC) | R912007235 | PDF (2.0 MB) | 1 |
ABZ Encoder Card_Product Insert (EFC 5610 series) | R912004809 | PDF (0.5 MB) | 1 |
・ファームウェアの更新
名称 | バージョン | 拡張子 | ダウンロード | 更新日 |
---|---|---|---|---|
イーサネット拡張カードのファームウェア | FWA-xFC01_-MEP-01V10-NN | ibf | (4.7MB) | 2019/07 |
■ Q&A
Q/A | 質問/回答内容 |
---|---|
Q1 | VFC / EFC共に舶用向けでの採用実績はありますか?また、舶用向けCertificationを取得していますか? (NK Class以外でも知りたいです) |
A1 | 弊社のインバータは、船用向けCertificationを取得していません。 |
Q2 | 取付方向はどの向きでも可能ですか? |
A2 | 「インバータの取付」資料を参照ください。 ダウンロード: PDF (660 KB) |
Q3 | EFCに内蔵されている「C3」のフィルタとはどのようなものですか? |
A3 | 「EMCフィルタ」資料を参照ください。 ダウンロード: PDF (670 KB) |
Q4 | 直流(DC)をのみの入力で動かすことが出来ますか? その場合の接続はどのようにおこないますか? |
A4 | DC電源のみでの動作が可能です。 「DC電源でインバータの制御」資料を参照ください。 ダウンロード: PDF (324 KB) |
Q5 | Q弊社以外のフィルタやチョーク・ブレーキレジスタなどとの接続が対応可能ですか? |
A5 | 対応可能です。 (インバータの取扱説明書(英語)を参照し、選定ください) |
Q6 | 拡張ボードの組み合わせはどうですか? |
A6 | 「拡張カードの組み合わせ」資料を参照ください。 ダウンロード: PDF (140 KB) |
Q7 | インバータの付属品としてノイズフィルタはありますか |
A7 | 内蔵および外部接続については、「ノイズフィルタ」資料を参照ください。 ダウンロード: PDF (230 KB) |
Q8 | インバータの付属品としてDC/ACリアクトルがありますか |
A8 | 「DCリアクトルの内蔵情報」資料を参照ください。 ダウンロード: PDF (140 KB) |
Q9 | オートチューニングの条件を教えてください。 |
A9 | 「オートチューニングの条件」資料を参照ください。 ダウンロード: PDF (190 KB) |
Q10 | 一定回転の場合、回生抵抗は必要か? |
A10 | モータの停止方法によります。 → 減速停止の場合、計算することによって回生抵抗を選定します(弊社にお問い合わせください)。 → フリーランの場合、必要がありません。 |
Q11 | EFCシリーズのインバータはEMCフィルタが内蔵されているが、外部にMainフィルタをつけることは可能でしょうか? |
A11 | 可能です。 外部にMainフィルタをつけることで効果が高くなりますが、コストも上がります。 → Δ結線の場合、内蔵されるEMCフィルタを外す必要があるためご注意ください。 |
Q12 | セーフトルクオフ(STO)とは何ですか? |
A12 | 「セーフトルクオフ(STO)」資料を参照ください。 ダウンロード: PDF (330 KB) |
Q13 | 外部 I/Oの使用方法が知りたい |
A13 | 「インバーター I/O編」資料を参照ください。 ダウンロード: PDF (2.2 MB) |
Q14 | 1台のインバータで複数のモータを接続することは可能ですか |
A14 | 可能です。 「muli_motor_Dia」資料を参照ください。 ダウンロード: PDF (50 KB) |
■ お問い合わせ
ご購入・お見積り、製品の技術的なお問い合わせは こちらから ご連絡ください。
(ネット通販サイト・ECサイトで製品をご購入済みのお客様は、お手数ですがご購入先にお問い合わせください)