VarioFlow belt モジュラー型コンベアシステム お客様の製品のスムーズで精緻な輸送を実現すること。これが私たちを動かす原動力です。 さらに詳しく コンベアシステムの概要 お客様の課題に対して適切なソリューションを提供すること、それが当社の原動力です。 ボッシュ レックスロス製のTS 2 plusとTS 2Boosterコンベアシステムの組み合わせ 工程間の搬送時間を加速

新型TS 2BoosterをTS 2 plus転送システムに統合

ここ

レックスロスのコンベアシステムで生産性を向上

ボッシュ レックスロスはお客様の製品を動かします。

当社のミッションは 各種用途に向けての最適なコンベアシステムを 提供することです。コンパクトな環境、材料供給、プロセス品質の向上、生産性の向上、収益性の向上など、実績のある業界標準と最先端の技術を採用しています。これらすべてが、エネルギー効率の高い完全なソリューションに統合されています。レックスロスの コンベアシステム は、数キログラムの軽い荷重から1,000 kgを超える重い荷重の両方に対応できる柔軟性を備えています。

コンベアシステムの利点

  • 実証済みの業界標準と何十年もの経験を通じて実現された高品質、サービス、エネルギー効率
  • 革新的技術による最大性能
  • 自由度が向上し、簡単に拡張および変更できる柔軟性を備えた幅広い用途向けの多用途システム
  • MTproなどのユーザーフレンドリーなツールにより計画の労力を最小限に抑える


課題に対応するソリューション

当社の多用途のコンベアシステムをご覧ください

コンベアシステムTS 1

TS 1コンベアシステム

正確なアッセンブリーとすばやい加工。

  • ワークピースパレット重量:最大3 kg
  • ワークピースパレットサイズ:80 x 80 mm、120 x 120 mm、160 x 160 mm
  • コンパクト設計による省スペース
  • 主な産業:自動車、ESD要件のあるエレクトロニクス、医療技術、光学業界など

Rexroth Storeへ移動

TS 1の詳細はこちらから
VarioFlow belt モジュラー型コンベア

VarioFlow belt モジュラー型コンベア

オーバーサイズパックまでのサイドシール袋の安全な搬送

  • 最長30 mまでのライン長
  • 搬送速度:最大40 m/分
  • システム幅:420 mm / 622 mm
  • 主な産業:日用品、消費財、製薬、ヘルスケア

Rexroth Storeへ移動

VarioFlow belt の詳細
VarioFlow plus チェーンコンベア

VarioFlow plus チェーンコンベア

様々な用途に対応する多用途システム。

  • チェーン引張力:最大1,250 N (ESD 600 N)
  • 搬送速度:最大120m/min
  • ノイズ低減のための特許取得済みのチェーン設計
  • 産業:飲食、パッケージング、医薬品、化粧品、エレクトロニクスなど

Rexroth Storeへ移動

VarioFlow plusの詳細はこちらから
TS 2plus コンベアシステム

TS 2plus コンベアシステム

多用途、堅牢、変化に富んだオールラウンダー。

  • ワークピースパレット重量:最大240 kg
  • ワークピースパレットサイズ:160 x 160mm~1,200 x 1,200mm
  • 広範囲にわたるカスタマイズ
  • 産業:eモビリティ、エレクトロニクス、医療技術など

Rexroth Storeへ移動

TS 2plusの詳細はこちらから
高速コンベアシステムTS 2Booster

TS 2Booster

短周期搬送で10倍早い。

  • 加速:最大 40 m/s² (4g)
  • 最大速度:4 m/s (240 m/min)
  • 位置決め精度:最大±15 μm
  • 主な産業:エレクトロニクス、自動車、医療技術など

Rexroth Storeへ移動

TS 2Boosterの詳細はこちらから
コンベアシステムTS 2pv

TS 2pvコンベアシステム

静か、クリーン、経済的 - 太陽光発電に最適。

  • パネル重量:最大120 kg
  • 最大3,000 mm幅のマルチレーン縦運搬
  • 最高160℃のソーラーモジュールの運搬
  • 主な産業:セルベースで薄膜のソーラーモジュールの製造。

Rexroth Storeへ移動

TS 2pvの詳細はこちらから
重荷重用のTS 5ローラーコンベアシステム

TS 5ローラーコンベアシステム

最大400 kgの荷重用モジュラー、低メンテナンス。

  • ワークピースパレット積載量:最大400 kg/m
  • ワークピースパレットサイズ:455mm~1,040mm
  • 低メンテナンスでエネルギー効率の良いキングシャフトドライブコンセプト
  • 産業:自動車アッセンブリーライン、バッテリーアッセンブリー、大型家電のアッセンブリーなど

Rexroth Storeへ移動

TS 5の詳細はこちらから
重荷重用のモジュール式ローラーコンベア

TS 7ローラーコンベアシステム

1,000 kgを超える積載量のスマートバッテリーパックアッセンブリー

  • ワークピースパレット積載量:1,000 kg以上
  • ワークピースパレットサイズ:最大約2,600 x 1,700 mmの構成が可能
  • 特定の安全性および環境要件に合わせてカスタマイズ
  • 主な産業:バッテリーパックアッセンブリー

お客様の用途に合わせて個別にカスタマイズされたソリューションを提供します。 当社までお問い合わせください。

ボッシュ レックスロス製RFIDシステム

コンベアシステム用RFIDシステム

安全で信頼できるコミュニケーション。

  • アッセンブリーシステムで情報の流れを実現
  • 予期せぬダウンタイムのトレーサビリティのためのすべてのプロセスステップと、生産データのドキュメント
  • 製品および注文関連のデータは、データキャリアや中央データベースに保存することができます。

Rexroth Storeへ移動

RFIDシステムの詳細はこちらから

コンベアシステムのプロジェクトを計画

MTproプランニングソフトウェアを最大限に活用してください。テクノロジー製品のほぼすべてが、このツールに格納されています。ドラッグアンドドロップ機能により、個別のコンベアシステムを素早く設計できます。

エンジニアリングツール、MTProを1つの画面に表示

MTproプランニングソフトウェア

最初のアイデアから コンベアシステム 一つのツールでコンベアシステムを 設計可能。

MTpro