Japan

該当する地域を選択

Japan
車輪、ギアボックス、ブレーキ、モータ、機能安全エンコーダ、コントローラーで構成されるホイールモジュールの3次元アウトライン。モジュールの6つのコンポーネントはすべて、個々のコンポーネントを表すマーク付きで提供されます。

モバイルロボットをレベルアップ。

Rexroth ROKIT Motor

Rexroth ROKIT Motor - 6-in-1 ホイールドライブモジュール

ボッシュ レックスロスのROKIT Motorは、モバイルロボット(AGVドライブユニット、例:総重量1トンまでの差動駆動車)用の、高度に統合された、すぐに使用できる完成形のホイールドライブモジュールです。車輪、遊星ギアボックス、セーフティ&パーキングブレーキ、モータ、機能安全エンコーダ、モーションコントローラで構成される本モジュールは、調達プロセス、開発、生産、メンテナンスにおける作業負荷も大幅に軽減します。これにより、効率的な運用を確実にし、他社との差別化を図る機能に集中できます。

車両への高度な統合

高品質な個々のコンポーネントは相互に連携、多くのアプリケーション分野でその操作性が実証されています。機能安全の統合を確実にします。

モバイルロボット向け設計

ROKIT Motorは、無人搬送車(AGV)と自律型モバイルロボット(AMR)の性能プロファイルに合わせて開発され、ボッシュ レックスロスの実証済みの品質とテクノロジーを備えています。すべてのコンポーネントは、モバイルロボットに適した堅牢性を提供します。

この画像は、ボッシュ レックスロスのROKITロボティクスキットのキービジュアルを表示しています。「ROKIT Motor」オーバーレイ、「HARDWARE(ハードウェア)」ボタン、およびROKIT Motorアイコンが選択。

メリットの具体例

サイズの異なる3つの歯車と矢印が入った四角形。

高度な統合 - 開発労力の軽減

  • 開発、生産、メンテナンスの作業負担を軽減
  • 小型なため大きな設置スペースは不要
  • 機能安全の統合
  • シングルソースソリューション
  • 複雑な作業を軽減し、時間を節約

中央に的と矢印が表示された四角形。

モバイルロボット向けに設計

  • 高品質:レックスロス - 実証済のドライブと制御
  • モバイルアプリケーション向けに設計
  • 高い適用性
  • ROSドライバー付属

リーフレット

ROKIT Motorの概要を入手する

PDFをダウンロード

ROKIT Motorニュース

ロボティクスウェブキャスト – エピソード2

ロボティクスウェブキャスト – エピソード2

Rexroth ROKITコンポーネントの最新ニュースをご覧ください

2人の男性が会話している写真。一人は白いシャツにグレーのパンツ、もう一人はダークスーツに白いシャツとネクタイを着用。背景には生産工場がある。

お問い合わせください

Rexroth ROKITやROKITの各コンポーネントに関するご質問をお待ちしております。

お気軽にご連絡ください