[ERROR categorypage-service] - Service request failed!
サーボポンプ一体型油圧アクチュエータのメリット
優れた効率性を備えたサーボポンプ一体型油圧アクチュエータ:電気モーター、ポンプ、油圧式シリンダ、重要な制御機能、シャットオフ装置を組み合わせ、コンパクトな密閉型システムで構成しています。電気油圧式設計と最新のコンバータ・制御テクノロジーにより、リニアモーションとフォースを正確かつ容易に制御することができます。フォース(力)が必要ない場合は、モーターは静止します。荷重やフォースが加わっても、内蔵されたシャットオフバルブが作動し、サポートします。このパワーオンデマンド制御システムのメリット:電力消費を最小限に抑え、最終的には全プロセスにおける二酸化炭素排出量を削減します。さまざまなメリットを備えたサーボポンプ一体型油圧アクチュエータは、セントラル電源ユニットを搭載した油圧式シリンダだけでなく、電気機械式リニアダイレクトドライブの耐久性に優れた低メンテナンスの代替品としても最適です。
製品比較
| CytroMotion | CytroForce | カスタマイズドソリューション | |
|---|---|---|---|
| セーフティ | ご要望に応じて | STO、SLS、SBC * | カスタマイズされた |
| フォース(力学) | 275kW以下 | 1200kW以下 | カスタマイズされた |
| Vmaxハイフォース | 350mm/秒以下 | 120mm/秒以下 | カスタマイズされた |
| Vmax早送り装置 | 2 x以下早送り装置 | 5 x以下早送り装置 | カスタマイズされた |
| 制御 | 対象外 | 対象内 | カスタマイズされた |
| * STO = セーフトルクオフ |
SLS = 安全制限速度 |
SBC = 安全ブレーキ制御 |