省スペースでメンテナンスに手がかからない上、きめ細かい制御が可能。エンジニアリングを簡素化し、すぐに設置可能な状態で納品します。
標準化された電気駆動機器、エンジニアリング、制御コンセプトを持つ電気機械式および油圧サーボ式軸のカスタムメイドのポートフォリオを提供します。
弊社の電気機械シリンダと独立型アクチュエータ - 直接比較
独立型リニア駆動機器に最適なテクノロジーは、主に荷重(負荷)、動力学、距離などの性能特性に基づいて選択します。この他にも、希望する耐用年数、温度範囲、保護等級、必要な制御レベルなどを考慮する必要があります。