抵抗溶接制御システムPRC7000 スポット溶接 – 途切れることのない接続

溶接テクノロジーを見直す。PRC7000溶接制御システムで、あらゆる課題を克服します

ボッシュ レックスロスが抵抗溶接をリードするプロバイダーになった要因とは:

弊社の溶接システムはお客様の未来を支えます。

ボッシュ レックスロスはこれまで60年以上にわたって、グローバルな溶接業界のイノベーションドライバーであり、ロールモデルの役割を果たしてきました。優れたエンジニアリングスキルと、ボッシュ レックスロスのパイオニア的な立場も「未来の工場」の要件に対応できるテクノロジーの開発に向かって駆り立てています。IoTインターフェースを搭載したAI対応ハードウェアコンポーネントおよびウェブベースの制御ソリューションによって、未来にシームレスに移行する工程を提供します。

包括的なソリューションを用意

抵抗スポット溶接の優れた製品レンジの要因とは何でしょうか。ボッシュ レックスロスの幅広い製品レンジは、単一の製品から必要な機能だけのコンポーネントシステムまで、用途の広いソフトウェアおよびハードウェアソリューションを提供します。この製品レンジの豊富さは、スケーリングの自由度が高いためであり、またシステムソリューションとして実用的で、さらにカスタマイズも可能です。さまざまな業界のお客様をサポートしてきたこれまでの経験によって、市場の溶接テクノロジーのプロバイダーとしての地位を固めています。それらの理由が製品レンジに反映されています。

適応力:ボッシュ レックスロスの強みとお客様のメリット

産業界や自動車メーカーなどの個別の業界で、常に変化を続けるデマンドに合わせて進化していくには、適応力がとても重要です。変化および適応力は弊社の姿勢だけではなく、テクノロジーやプロセスの特徴にも現われています。たとえば適応制御、品質のリアルタイム監視、ウェブベースのエンジニアリングツールが挙げられます。

溶接システムを次のレベルへ

抵抗スポット溶接向けに弊社が提供するスケーラブルな未来指向のソリューションポートフォリオは、自信をもってあらゆる課題を解決します。弊社の溶接制御機器および中周波溶接変圧器は、パフォーマンスと効率性の観点で決定的な違いをもたらします。

第7軸を直接制御することで、機能性をさらに拡張できます。当社の制御システムは、このサーボ軸からの追加のプロセス信号を取得・解析し、溶接サイクルや作業をインテリジェントに制御することで、品質を新たなレベルへと引き上げます。同時に、エンドミル加工などの他の工程も大幅な効率化を図るができます。溶接システム全体を通じて、より高い効率と精度を実現するため、完全に統合されたソリューションをお選びください。

電球のイラスト

直感的な操作コストの削減

抵抗溶接の複雑化が進み要件が増大したことで、スキルの高いエンジニアの不足につながっています。溶接制御システムPRC7000は、訓練を受けていないユーザーでも簡単に溶接できます。機能バンドルである「簡素化」は、「PRIweb」や「参照曲線の自動作成」などのコンポーネントで構成されています。

Webベースのユーザーインターフェース「PRIweb」は、シンプルで直感的な使いやすさを実現します。スキルのないユーザーについても、従来のPRI7000よりも利点があります。この機能は、タブレットなどのモバイル機器での使用を想定して設計されています。特定の機能などを素早く見つけて操作可能な直感的なユーザーインターフェースをユーザーに提供します。

「参照曲線の自動作成」機能は、PRC7000溶接制御システムの2つの重要な機能である適応制御とモニタリングに対応しています。この場合、「制御曲線」をまず記録しアクティブにする必要があります。従来、この手順には高度なドメイン知識が必要でした。現在はこのプロセスが自動化されてプロセスが軽減されたため、結果も向上します。

ストップウォッチのイラスト

スパッタの低減生産性の向上

抵抗溶接の記録的なスピード「生産性」Functional Bundleの一部である「動的加圧時間」と「スパッタ低減適応制御」ソフトウェアコンポーネントは、例えば自動車製造における抵抗溶接を簡素化します。その結果、生産性の向上、品質の最適化、ユーザーの作業負担の軽減を実現します。

「動的加圧時間」は、力や位置に応じて加圧時間が短縮されます。この機能は、統合されたガン制御との組み合わせでのみ使用できます。製造プロセスを減らすことで、加圧時間が短縮され、生産性が向上します。

「スパッタ低減適応制御」もコスト節約に重点を置き、自動車の試運転や連続生産時の溶接パラメータの最適化をサポートします。品質やスパッタ率だけでなく、エネルギー効率や制限値など、溶接パラメータを自動的に最適化します。例えば溶接工程で発生する溶接スパッタを自動的に検出し、事前に設定された許容範囲内で最小限に抑えることができます。

脳のイラスト

AI(人工知能)リアルな未来のチャンス。

未来の溶接制御システムはインテリジェントであり、溶接プロセスで生成されるデータからメリットを引き出します。このデータは、例えば自己学習プロセスや予知保全を通じて、インダストリー4.0におけるプロセスの最適化、機械学習、価値創造の基礎を形成することができます。そのためにはデータを収集、分析、処理する必要があります。ボッシュ レックスロスの「IoTコネクター」を使用すると、ユーザーはデータを簡単に収集し、ニーズに応じて処理し、品質保証のための自動ログを実装することができます。

オープンエンドのレンチとスクリュードライバー

サービスの向上、ダウンタイムの削減。

優れたサービスはどこから始まり、どこで終わるのでしょうか?溶接制御システムのサービス対象期間はもちろん、それ以降も寄り添ってくれるのが理想です。ボッシュ レックスロスの抵抗溶接サービスポートフォリオには、試運転から製品のセカンドライフに至るまで、幅広いサービスが用意されています。また、溶接プロセスの最適化に関する各種サービスに加え、ライフサイクル全体を対象としたサービスにより、溶接制御システムの耐用年数の延長や省資源化も目指しています。例えば使用済みの制御ユニットを再生することで新たな命を吹き込みます。

ボッシュ レックスロスは、溶接サービスで業界の新境地を開拓しています。これまでの溶接テクノロジーでは、ハードウェアが重視されていました。しかし現在だけでなく未来にも適合する溶接制御システムを実現するには、サービスの導入が唯一の方法なのです。

抵抗溶接 - ブログ概要

ニュースとトレンド

当ブログでは、ボッシュ レックスロスの抵抗溶接ソリューションに関するインサイトや貴重な情報を紹介しています。

最新のブログ記事

サポート

プロセス制御向けのサービス

抵抗溶接向けサービス

当社のサービス
ボッシュ レックスロスへのお問い合わせ

ご連絡ください。

連絡先
プロセス制御向けのトレーニング

トレーニング

ボッシュ レックスロス アカデミー

ボッシュ レックスロス アカデミーでは、技術エキスパートのためのオーダーメイドのトレーニングと資格認証を提供しています。

それぞれの対象グループに合わせた実践中心のトレーニングで、最新の授業法やトレンドに基づいて作られています。

トレーニングを探す
トレーニングを探す

トレーニング概要

トレーニングプログラム

トレーニングプログラム

ボッシュ レックスロス アカデミーの最新のトレーニングプログラムをダウンロードできます。

お問い合わせ

お問い合わせ

トレーニングのすべてがわかります。

ビデオ

ビデオ

インダストリー4.0トレーニング動画をご覧ください。

プロセス制御の資料へのクイックアクセス

当社までお問い合わせください。

メールアドレス:
sales.resistance-welding@boschrexroth.de

情報出典