Rexroth リニアブッシングおよび軸は、数十年間にわたり、その高い価値を実証してきました。その用途は無限に広がっています。多様な形式、種類および材質の構成は、一般機器や専用機器、治具および固定具といった従来の領域を超えた用途を開き、食品、半導体および医療技術産業の業務向けとしても、強力なソリューションが可能にしています。リニアブッシングおよび軸は、高度汚染あるいは高い熱負荷を伴う環境条件での素晴らしい性能によって差別化されています。さらに、長寿命、高い精度および高い効率で広く認識されています。
リニアブッシングおよびシャフト
- 各種仕様:密閉型あるいは開放型、標準または耐腐食性、保持リングありまたは保持リングなし、ワイパーシールおよび縦方向シール、フランジ付きまたはフランジなし、リニアセット
- 200 °Cまでの温度安定性
- 長寿命、高速運転および高い剛性
- 優れた運転属性:低摩擦、静かな運転音
- ミスアラインメントまたはシャフト偏差を補正
- 各種仕様:密閉型あるいは開放型、標準または耐腐食性、保持リングありまたは保持リングなし、ワイパーシールおよび縦方向シール、フランジ付きまたはフランジなし、リニアセット
- 200 °Cまでの温度安定性
- 長寿命、高速運転および高い剛性
- 優れた運転属性:低摩擦、静かな運転音
- ミスアラインメントまたはシャフト偏差を補正
- 小さな外部寸法および非常にコンパクトな構造
- 高速度移動 (最大で 5 m/s)
- リニアセット、アルミニウム製ハウジング付き
- 取付けが非常に簡単
- 標準ラジアル内部すきま
- 小さな外部寸法および非常にコンパクトな構造
- 高速度移動 (最大で 5 m/s)
- リニアセット、アルミニウム製ハウジング付き
- 取付けが非常に簡単
- H7穴付きの最小すきまが必要な用途向けに減少されたラジアル内部すきまベアリングに対応
- 非常に滑らかな移動
- 高速度移動 (最大で 5 m/s)
- スーパーリニアブッシングAはシャフトの撓みおよびミスアラインメントを補正します。
- 軸方向に沿った低い転倒力を伝達する自動調心機能を持たないスーパーリニアブッシュB
- アルミニウムまたは鋳鉄製ハウジング付きリニアセット
- 高荷重の移動向け高精度リニアブッシング
- スーパー Aより多くのボール案内溝が付いたスーパー H
- 最大定格荷重と剛性向けにさらに多くのボール案内溝が付いたスーパー SH
- シャフト偏差のたわみおよびミスアラインメントを補正します
- リニアセット、アルミニウム製ハウジング付き
- 悪環境および高度汚染に対応したスチール製ボールリテーナ付きの頑丈なオールメタル設計
- 木工、鋳造工場、セメント工場での使用向け
- さらに医療、化学および食品産業向けの耐腐食性仕様も利用可能です
- 各種フランジ付き仕様
- 鋳鉄/鉄鋼/アルミニウム製ハウジング付きリニアセット
- 軽量で安定性の高い低コストのリニアセット、強化プラスチック製ハウジング
- 特に一般的な要件に対応できるよう設計されています
- さらに医療、化学および食品産業向けの耐腐食性仕様も利用可能です
- 分離型ワイパーシールはオプションです
- 他のリニアガイドが下部構造の精度不良により反る傾向がある箇所での用途向け。
- 周辺方向の自由度を備えた頑丈なガイド
- 非常に高い剛性
- ラジアルボールリダイレクトで、多数の列のボールおよび非常に高い定格荷重が可能です
- ラジアルコンパクトセットで極めてコンパクトな設計
- 自立のために、シャフトが1本のみ付属したねじれ剛性ガイド
- トルク伝達用に1つ、2つあるいは4つのボール案内溝
- 調整ねじ付き耐トルク性リニアブッシングは、ゼロクリアランスにセットした状態で納品されます
- 幅広い形式
- 様々なスチールあるいはアルミニウム製のハウジング仕様
- 深溝ボールベアリングまたはニードルベアリング付きリニアブッシング
- 高定格荷重での高精度ガイド
- 高速と低摩擦
- 回転運動が追加されるリニア用途向け
- グリップとスイベル機能向け
- 高周波焼入れ、研磨加工
- 固体あるいは管状シャフト
- 各種公差
- 調質鋼、ステンレス鋼または硬化クロムめっき鋼
- お客様仕様に合わせたサイズにカット