CADデータを見つけるには、それぞれの製品グループの最も低いナビゲーション・レベルにある「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。
多数のオプション
0.6から1000 Nmの間の作動範囲および直線出力ドライブ、オフセット出力ドライブ、フィード出力ドライブおよびアングルヘッドから選ぶことができます – レクスロス・コンポーネントなら、個々の必要条件にカスタマイズした締め付けスピンドルを構成できます。
私たちは、さらに一体型測定変換器を備えた、オフセット出力ドライブおよびアングルヘッドをご提供しています。1台の測定変換器のみ、あるいはもう1台の冗長測定変換器をあわせた構成から選ぶことができます。私たちは、どんな業務にも、最適なスピンドル構成をご提供します。お客様の締め付け接続に最適な締め付けスピンドルがきっと見つかります。