CADデータを見つけるには、それぞれの製品グループの最も低いナビゲーション・レベルにある「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。
ErgoSpinはエルゴノミクスの最新の研究成果によって設計されており、ユーザーの手にぴったりフィットします。軽量ハンドルエルゴノミクスおよび動作部品と表示要素の最適配置で、作業者の生産性を増加させます。GripLineとSlimLineモデルでは、アングルヘッドは交換不可能なコードとなっており、15度ステップで回転・ロックすることができます。
ErgoSpinでは、ユーザーはどんな位置でも疲れにくい作業ができます。ErgoSpinファミリーの直角ナット・ランナー同様に、ピストルグリップナット・ランナーも、プラグアンドランで、レクスロス締め付けシステムへプラグと容易に結合し統合できます。
ErgoSpinファミリー内では、レクスロスはさまざまなアプリケーション向けに2つのバージョンを提示します: 安全が決定的に重要な締め付けオペレーション向けとして高い知名度を持ち、VDI/VDE 2862に適合するErgoSpin、ならびに決定的に重要な機能を担う締め付けオペレーションのための最新の制御を備えた、VDI/VDE 2862に適合する新しいCC-ErgoSpinです。