×

インターフェースモジュール


  • 理想的なネットワーク接続
  • 締め付けシステムおよび企業ITの間の接続

理想的なネットワーク接続

インターフェース・モジュールは、締め付けポジションと締め付けシステムおよび企業ITの間の接続です。今日、レクスロスは、イーサネットに基づいたフィールド・バス・システムとあわせて、PROFIBUSおよびDeviceNetなどのフィールド・バスの共通標準をすべて提供しています。オープンなモジュラーコンセプトは将来的な標準に基づく信頼性の高い統合を保証します。接続に適したインターフェース・モジュールを選ぶだけで、システムの残りの部分の変更は必要ありません。後付けも簡単です - これらのモジュールは、あらゆるディテールで柔軟性を提示します。

  • 24VのI/Oインターフェース
  • PROFIBUS DP

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-05-08 23:06:56