×

保護装置用アクセサリー


  • カウンターバランス
  • 偏向プーリと制御ケーブルからなるリフティング ドア用
  • カウンターウェイトは個別に調整可能であり、好ましくはケーブル ダクト内でガイドされます。
  • ケーブルの長さを調整することができます。
  • 耐用年数: 50,000 稼動
  • ドア、フラップおよびカバーの衝撃および騒音減衰用
  • カバー、引き出し、ドアなどに使用可能
  • 機械加工: 固定用の穴あけ
  • マグネット キャッチは、ドアやフラップが叩かれたり意図せず開いたりするのを防ぎます。
  • 異なる表面要素の厚さを補う長穴
  • プロファイル フレーム製ドアの拘束用、およびドアの隙間のブリッジ用
  • モジュール寸法が 40 mm、45 mm、50 mm のプロファイルに最適
  • 様々なプロファイル間隔でロックも可能
  • ドアおよびフラップ用ボール キャッチ
  • スライド ドアまたはスイング ドア用
  • フレーム有り/なしのドア用
  • 異なる間隔に合わせた長穴
  • クリーン ルーム条件下での使用に適しています。


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-02-13 11:41:50