×

エアー サプライ エレメント


  • 中空室の端部のシール用。これにより、プロファイルを圧縮空気鉛として使用することができます。
  • スクリュー プラグを空気圧式ねじ継手で置き換えた圧縮空気の吸入または吐出用
  • プロファイル仕上げ: 中央穴の M12 ネジ切り
  • 8 bar の最大圧力 (pmaxmax)
  • プロファイル上の任意の点で圧縮空気を吸入または吐出
  • 中央穴での接続用の G3/8"
  • 中空室での接続用の G1/2"
  • 軽量および標準プロファイルに適しています。
  • プロファイル仕上げ: 止り穴 DI9.8、止り穴 ø21 mm (穴開け用治具 3 842 528 574)
  • 中央穴のネジ継手用
  • プロファイル仕上げ: M12
  • 8 bar の最大圧力 (pmaxmax)
  • 圧縮空気を運ぶプロファイルのエンドツーエンド接続用シール
  • プロファイル仕上げ: 貫通穴 D17 (45x90、45x180)、止り穴 LF (90x90L)
  • 8 bar の最大圧力 (pmaxmax)
  • 中央の穴を圧縮空気リードとして使用するための、2つの 45×45 または 45×45L プロファイルの端面機械的および空気圧接続用のロングチューディナル エンド コネクター 45 Pneu
  • 中央の穴を圧縮空気リードとして使用するための、90°の角度の 2つの 45×45 または 45×45L プロファイルの機械的および空気圧接続用の T コネクター 45 Pneu
  • プロファイル仕上げ: 中央ボアの M12、止り穴 DI9.8、止り穴 ø21 mm (穴開け用治具 3 842 528 574)
  • 8 bar の最大圧力 (pmaxmax)
  • 中央の穴を圧縮空気リードとして使用するための、2つの 45×45 または 45×45L プロファイルの端面機械的および空気圧接続用のロングチューディナル エンド コネクター 45 Pneu
  • 中央の穴を圧縮空気リードとして使用するための、90°の角度の 2つの 45×45 または 45×45L プロファイルの機械的および空気圧接続用の T コネクター 45 Pneu
  • プロファイル仕上げ: 中央ボアの M12、止り穴 DI9.8、止り穴 ø21 mm (穴開け用治具 3 842 528 574)
  • 8 bar の最大圧力 (pmaxmax)
  • コネクション ピースおよび T コネクター用シール


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-02-13 11:37:18