×

接続ピース


  • プロファイル上の任意の点で圧縮空気を吸入または吐出
  • 中央穴での接続用の G3/8"
  • 中空室での接続用の G1/2"
  • 軽量および標準プロファイルに適しています。
  • プロファイル仕上げ: 止り穴 DI9.8、止り穴 ø21 mm (穴開け用治具 3 842 528 574)
特徴
商品名
寸法
納品に関するご注意
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2018-08-27 20:17:31