×

ロングチューディナル エンド コネクター 45 Pneu


  • 中央の穴を圧縮空気リードとして使用するための、2つの 45×45 または 45×45L プロファイルの端面機械的および空気圧接続用のロングチューディナル エンド コネクター 45 Pneu
  • 中央の穴を圧縮空気リードとして使用するための、90°の角度の 2つの 45×45 または 45×45L プロファイルの機械的および空気圧接続用の T コネクター 45 Pneu
  • プロファイル仕上げ: 中央ボアの M12、止り穴 DI9.8、止り穴 ø21 mm (穴開け用治具 3 842 528 574)
  • 8 bar の最大圧力 (pmaxmax)
商品名
技術仕様
寸法
納品に関するご注意
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2018-08-27 21:30:13