×

接続エレメント


  • 安全な導電接続用の標準エレメント
  • プロファイル スロットの正しく位置決めするためのストッパー
  • 屋外またはクリーン ルーム用等のステンレス鋼 T ナット
  • 表面エレメントまたは 19インチ デバイスの簡単な固定が可能
  • 張力ばねが凹部にはまるため組立が容易
  • リング/オープンエンド レンチ (WS 13) またはトルクス ドライバー (T40) で締めるために多機能ヘッド付きつば付きネジが可能です。
  • 機械締め付け可能
  • できればファスナーアングルに使用
  • すばやく簡単な組立
  • ワイド フランジによる優れた力伝達
  • 安全、導電接続
  • 正しい位置を識別するためのマーカーとしてのボルト エンドのノッチ
  • プロファイル仕上げ: 不要
  • スプリングは、スライド ブロックとスイベルイン スライド ブロックの組み立てと位置決めを支援します。
  • ケーブル留め具やリングなどの軽量なアクセサリーの取り付け用
  • プロファイル溝にクリッピングすることで簡単に組み立て
  • 高速組立用テンション コネクター
  • コネクターはスロット内で動かすことができます。
  • 容易にアクセス可能なネジ
  • 表面エレメント取り付け用に 3つのスロットがあります。
  • コネクターはスロット内で動かすことができます。
  • 容易にアクセス可能なネジ
  • エレガントで、組み立てが簡単なプロファイル接続用
  • ドア、保護グリル、またはパーティション ウォール用のフレームの構築に特に適しています。
  • インナー ブラケット、6 mm のスロットは、インナー ブラケット R, 6 mm スロットとしても使用できます。
  • エレガントで、組み立てが簡単なプロファイル接続用
  • ドア、保護グリル、またはパーティション ウォール用のフレームの構築に特に適しています。
  • 直角、マイター カットのプロファイル接続用
  • 開いたプロファイル スロットでのプロファイル仕上げ: 不要
  • 閉じたプロファイル スロットでのプロファイル仕上げ: ドライバー用貫通穴
  • 高い力を確実に吸収するためのヘビーデューティ コネクター
  • 静的力と動的力の両方に使用可能
  • 任意の位置で接続可能
  • プロファイル仕上げ: 不要
  • MTpro エンジニアリング ソフトウェアに含まれる静的および動的力の計算プログラム
  • 任意の角度でのプロファイル接続用
  • ブラケットの丸みによる目立たないエッジ
  • センタリング ラグを備えたブラケットにより、旋回保護機能を含む迅速で正確な組立が可能
  • センタリング ラグは、プレート上またはスロットに直角に組み立てる際に簡単に破損する可能性があります。
  • 仕様 designLINE特に高品質なデザインのための特殊なシルバー塗装 (RAL 9006)
  • 任意の角度で固定するためのセンタリング ラグが無いスチール ブラケット
  • 直角プロファイル接続用の金属ブラケット
  • 表面エレメントは補強フィンの穴にねじ込むことができます。
  • プロファイル仕上げ: 不要
  • シェルフ等に表面エレメントをプロファイルに固定するためのサポート ブラケット
  • フレームをフロアに固定するための土台ブラケット
  • 土台ブラケットを取り外すことなくフロア ダボ用の穴をあけることができます。
  • 任意のプロファイルの端面接続用のプロファイル コネクター
  • 特に強い接続の場合: スロットあたり 1つのプロファイル コネクター
  • プロファイル仕上げ: 不要
  • 最低コストの接続エレメント
  • セルフタッピング ネジは、プロファイル仕上げなしで取り付け可能
  • プロファイル仕上げ: M12x30 ネジ用ネジ切り、ドライバー/オフセット ドライバー用貫通穴
  • 閉じたプロファイルの貫通穴をシールするためのカバー キャップ
  • セントラル ボルトまたはクイック コネクターとのプロファイル接続にねじれ抵抗を提供
  • 後の接続での設置が可能
  • 45°未満の角度でのプロファイル接続用
  • 補強フレームに適しています。
  • 端面またはプロファイル スロットの接続に適しています。
  • コネクター 45°40x40 および 45x45 (センタリング ラグ付き) を使用して簡単に位置決めできます (センタリング ラグは、プロファイル スロットに取り付けるだけで簡単に破損する可能性があります)。
  • 仕様 designLINE特に高品質なデザインのための特殊なシルバー塗装 (RAL 9006)
  • 2つのプロファイルを直角に接続
  • 組立時のツールへの非常に良好なアクセス性 
  • スクエア ヘッド付き 6 mm スロット用クイック コネクター、 0°または 90°コネクターとして使用可能
  • プロファイル仕上げ: 止り穴 DB8 または貫通穴 D8
  • 2つのプロファイルを直角に接続
  • 組立時のツールへの非常に良好なアクセス性 
  • 締め付け用の O リングにより、オーバーヘッド アセンブリーが可能
  • クイック コネクターは、組立のポイントでプロファイル スロットに旋回することができます。
  • プロファイル仕上げ: 止り穴 DI、DB11、DB17 または貫通穴 DI、D11、D17
  • コネクター スリーブに対して90°の角度で回転するタイ ロッド ヘッド
  • プロファイル仕上げ: 止り穴 DI、DB11、DB17 または貫通穴 DI、D11、D17
  • 同じ断面を持ち、任意の角度で、例えばフレーム用の 2つのプロファイルのエンドツーエンド接続
  • プロファイル仕上げ:
    – 止り穴 DB11、DB17 または貫通穴 D11、D17
    – マイター カット
  • 任意の角度で、例えばフレームワーク構築用の 2つのプロファイルのエンドツースロット接続
  • プロファイル仕上げ:
    – 止り穴 DB11、DB17 または貫通穴 D11、D17
    – マイター カット
  • 2つのプロファイルのエンドツーエンド接続用
  • 貫通穴 D17 (両面ロングチューディナル エンド コネクター)
    – 止り穴 DB17 または貫通穴 D17 (片側のエンド コネクター)
  • 2つのプロファイルを直角に接続
  • 重荷重とねじれ用に設計
  • 閉じたフレームに取り付け可
  • プロファイル仕上げ: 貫通穴 D11、D17
  • 2つのプロファイルを直角に接続
  • 重荷重とねじれ用に設計
  • 閉じたフレームに取り付け可
  • プロファイル仕上げ: 貫通穴 D11、D17
  • 2つのプロファイルを直角に接続
  • 組立時のツールへの非常に良好なアクセス性 
  • プロファイル仕上げ: 標準フライス加工 F1
  • 曲げモーメントは避ける必要があります。


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-02-13 11:37:07